Abgekündigt

Extech RHM16

Mini Hygro-Thermometer Monitor

The RHM16 is a Mini Hygro-Thermometer ideal for monitoring temperature and humidity conditions in enclosed or open space environments. It helps gauge proper heat and moisture levels while also recording high and low extremes during the day. Measures in °C only.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Relative Luftfeuchtigkeit 10% to 99%
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±5%
Temperatur (Luft) -10 to 60°C
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1°C
Weitere Details
Abmessungen 51 × 38 × 16mm
Garantie 2 years
Gewicht 24g
Stromversorgung 1 × LR44/AG13 (1.5V) battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech RHM16 Datasheet

Certification

Extech RHM16 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.