Extech RHT10

Datenlogger für Luftfeuchte und Temperatur

Der RHT10 erfasst Feuchte- und Temperaturmesswerte (jeweils bis zu 16.000) mit vom Benutzer programmierbaren Abtastraten von 2 Sekunden bis 24 Stunden für Tage, Wochen und Monate. USB-Schnittstelle zur einfachen Konfiguration und zum Herunterladen. Taupunktanzeige mittels der enthaltenen Windows-Software. Benutzerprogrammierbare Alarmschwellen-/Höchstwerte für rF und Temperatur. Inkl. 3,6-V-Lithium-Batterie, USB-Schutzkappe, Montagehalterung und Windows-kompatibler Analysesoftware.

16.000 für jeden Parameter: Luftfeuchte/Temperatur
Bereich von 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 m, 5 m, 10 m, 30 m, 1 hr, 2 hr, 3 hr, 6 hr, 12 hr bis 24 hrs
Taupunktanzeige mittels Windows®-Software (enthalten)

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Datenerfassungsintervall 2 Sekunden bis 24 Stunden
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 0,10 %
Relative Luftfeuchtigkeit 0 % bis 100 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±3 %
Speicher 16.000 Punkte
Temperatur (Luft) -40 bis 158 °F(-40 bis 70 °C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1,8°F (14 bis 104 °F), ±3,6 °F (-40 bis +14 und 104 bis 158 °F), ±1,0 °C (-10 bis 40 °C), ±2,0 °C (-40 bis -10 und +40 bis 70 °C)
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0,1 °F/°C
Weitere Details
Abmessungen 130 × 30 × 25 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 20 g
Stromversorgung 1 3,6-V-Batterie
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech RHT10 Software

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

Extech RHT10 Bedienungsanleitung

Datasheet

Extech RHT10 Datasheet

User Manual

Extech RHT10 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb