Extech RHT20 Luftfeuchte- und Temperatur-Datenlogger

Bis zu 16.000 Messwerte für RH/Temp und benutzerdefinierte programmierbare Abtastrate

Der RHT20 ist ein Feuchte-Temperatur-Datenlogger, der bis zu 16.000 Feuchte- und 16.000 Temperaturmesswerte mit einer vom Benutzer programmierbaren Abtastrate aufzeichnet. USB-Schnittstelle zur einfachen Konfiguration und zum Herunterladen der Daten. Auswählbare Datenabtastrate von 1 Sek. bis 24 Std. Benutzerprogrammierbare Alarmschwellen für rF und Temperatur. Die LCD-Anzeige zeigt die aktuellen Temperatur- und Feuchtigkeitswerte sowie den Min/Max- und Alarmstatus an. Lange Akkulebensdauer. Platzieren oder montieren Sie den Datenlogger am Überwachungsstandort (Lagerbehälter, LKW, Frachtraum, Gefrierschrank, temperaturkontrollierter Raum usw.). Der Datenlogger zeichnet Temperatur und Feuchtigkeit mit der vom Benutzer eingestellten Abtastrate auf. Schließen Sie den Datenlogger über die USB-Schnittstelle an Ihren PC an, um die Messwerte abzurufen. Der Datenlogger zeigt die aktuelle Feuchtigkeit und Temperatur plus Min/Max und den Alarmstatus an, sodass er jederzeit während des Aufzeichnungsprozesses angezeigt werden kann. Inkl. Akku, Montagehalterung und Software.

Wählbare Datenabtastraten von 1 Sekunden bis 24 Stunden.
Benutzerprogrammierbare Alarmwerte für rF und Temperatur
Inkl. 3,6-V-Lithium-Batterie und Montagehalterung mit Kombinationsschloss

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Datenerfassungsintervall 1 Sekunde bis 24 Stunden
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 0,10 %
Relative Luftfeuchtigkeit 0 % bis 100 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±3 % (40 bis 60 %), ±3,5 % (20 bis 40 und 60 bis 80 %), ±5 % (0 bis 20 und 80 bis 100 %)
Speicher 16.000 Punkte
Temperatur (Luft) -40 bis 158 °F (-40 bis 70 °C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1,8 °F (14 bis 104 °F), ±3,6 °F (alle anderen Bereiche), ±1,0 °C (-10 bis 40 °C), ±2,0 °C (alle anderen Bereiche)
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0,1 °F/°C
Weitere Details
Abmessungen 94,4 × 48,9 × 31,2 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 90,7 g
Stromversorgung 1 3,6-V-Batterie
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech RHT20 Software

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Certification

Extech RHT20 Declaration of Conformity

User Manual

Extech RHT20 User Manual

Datasheet

Extech RHT20 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb