Abgekündigt

Extech RHT3

EzSmart™ Hygro-Thermometer

Das Extech RHT3 ist ein EzSmart™ Hygro-Thermometer zur Verwendung mit Android- oder iOS-Smartgeräten. Das RHT3 wird mit einer kostenlosen App von iTunes und Google Play zum Ablesen von Messwerten geliefert. Inkl. integriertem Sensor und Schutzkappe mit Riemen.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Feuchtkugel -4 bis 140 °F (-20 bis 60 °C)
Feuchtkugel Max. Auflösung 0,1 °
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 0,1 %
Relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 95 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±5 %
Taupunkt -40 bis 140 °F (-40 bis 60 °C)
Taupunkt Max. Auflösung 0,1°
Temperatur (Luft) -4 bis 140 °F (-20 bis 60 °C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1,8 °F (±1 °C)
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0,1 °
Weitere Details
Abmessungen 18 × 9 × 54 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 7 g
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech RHT3 Datasheet

User Manual

Extech RHT3 User Manual

Certification

Extech RHT30 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.