Abgekündigt

Extech RHT35

USB Humidity/Temperature/Barometric Pressure Datalogger

The Extech RHT35 Datalogger uses a standard USB connection to transfer up to 48,000 readings to a PC with a data and time stamp in PDF or in a spreadsheet format. Additional features include an 8 location logger bookmark, 6 language options, programmable sampling interval, an adjustable alarm, and a password protected security login. The large LCD optimizes viewing, and the smart LED provides color-coded humidity, temperature, and barometric pressure reading status.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Datenerfassungsintervall 30 seconds to 2 hours
Druck (hPa) 300 to 1100 hPa
Druck (hPa) Grundgenauigkeit ±3 hPa
Druck (hPa) Max. Auflösung 0.1 hPa
Druck (inHg) 8.9 to 32.5 inHg
Druck (inHg) Max. Auflösung 0.1 inHg
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 0.1%
Relative Luftfeuchtigkeit 0.1 to 99.9%
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±3%
Speicher 16,000 points
Temperatur (Luft) -22 to 158 °F (-30 to 70 °C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1.0 °F ( ±0.5 °C)
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0.1 °
Weitere Details
Abmessungen 4.3 × 1.6 × 0.75" (110 × 40 × 19mm)
Garantie 2 years
Gewicht 1oz (90g)
Stromversorgung 2 × CR2032 (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech RHT35 User Manual

Datasheet

Extech RHT30 RHT35 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.