Abgekündigt

Extech RHT50

Datenlogger für Luftfeuchte/Temperatur/Druck

Der Extech RHT50 zeichnet die relative Luftfeuchte (0 % rel. bis 100 % rel.), Temperatur (-40 °C bis 70 °C / -40 °F bis 158 °F) und Atmosphärendruck (13,7 psi bis 15 psi / 950 hPa bis 1050 hPa / 95 kPa bis 105 kPa / 0,9 bar bis 1,0 bar) auf. Er protokolliert bis zu 100.000 Messwerte mit benutzerprogrammierbarer Abtastrate von 1 Sekunde bis 18 Stunden. Inkl. USB-Schnittstelle für eine einfache Einrichtung und zum Herunterladen der Daten, vom Benutzer programmierbaren oberen/unteren Alarmschwellen sowie manuellen und programmierbaren Anfangsbetriebsarten. Auswählbare Einheiten für den Atmosphärendruck: psi, hPa, kPa und bar. Statusanzeige über rote/gelbe LED und grüne LED. Inkl. 3,6-V-Lithium-Batterie, Montagehalterung und Windows®-kompatibler Analysesoftware.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Datenerfassungsintervall 1 Minute bis 18 Stunden
Druck (bar) 0,9 bis 1,0 bar
Druck (bar) Max. Auflösung 0,1 bar
Druck (hPa) 950 bis 1050 hPa
Druck (hPa) Max. Auflösung 0,1 hPa
Druck (kPa) 95 bis 105 kPa
Druck (kPa) Max. Auflösung 0,1 kPa
Druck (psi) 13,7 bis 15,2 psi
Druck (psi) Max. Auflösung 0,1 psi
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 0,1 %
Relative Luftfeuchtigkeit 0 bis 100 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±3,5 %
Speicher 10.000 Punkte
Temperatur (Luft) -40 bis 158 °F (-40 bis 70 °C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit 0,1 °F/°C
Temperatur (Luft) Max. Auflösung ±1,8 °F / ±1,0 °C (14 bis 104 °F/ -10 bis 40 °C); ±3,6 °F / ±2,0 °C (-40 bis +14 und 104 bis 158 °F / -40 bis -10 und +40 bis 70 °C)
Weitere Details
Abmessungen 130 × 30 × 25 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 20 g
Stromversorgung 1 1/2 AA-Batterie (3,6 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech RHT50 Software

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

Extech RHT50 Datasheet

User Manual

Extech RHT50 User Manual

Certification

Extech RHT50 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.