Extech RPM10

Foto-/Kontakt-Drehzahlmesser mit integriertem IR-Thermometer

Product Variations

Das RPM10 ist ein kombinierter Drehzahlmesser, der die Drehzahl sowohl mit als auch ohne Kontakt misst, was dieses Gerät für praktisch alle Anwendungen geeignet macht. Das RPM10 verfügt außerdem über ein integriertes IR-Thermometer mit Laserpointer zur Messung von Oberflächentemperaturen von -20 bis 315 °C (-4 bis 600 °F) und ist damit ideal für die Prüfung der Betriebstemperatur von Motoren, Lagern und Maschinen. Komplett mit Rädern für lineare Oberflächengeschwindigkeit (0,2 bis 6560 ft./Minute; 0,05 bis 1999,9 m/Minute) oder Drehzahlmessungen, 4 AA-Batterien, 23 Zoll (0,6 m) Reflektorband, Tragetasche und Benutzerhandbuch.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Oberflächengeschwindigkeit (Kontakt) 0,2 bis 6560 ft/min, 0,05 bis 1999,9 m/min
Oberflächengeschwindigkeit (Kontakt) Grundgenauigkeit ±(0,05 % des Messwerts + 1 Stelle)
Rotationsgeschwindigkeit (Kontakt) 0,5 bis 20.000 U/min
Rotationsgeschwindigkeit (Kontakt) Grundgenauigkeit ±(0,05 % des Messwerts + 1 Stelle)
Rotationsgeschwindigkeit (Kontakt) Max. Auflösung 0,1 U/min
Rotationsgeschwindigkeit (Stroboskop) 10 bis 99.999 U/min
Rotationsgeschwindigkeit (Stroboskop) Grundgenauigkeit ±(0,05 % des Messwerts + 1 Stelle)
Rotationsgeschwindigkeit (Stroboskop) Max. Auflösung 0,1 U/min
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -20 bis 315 °C (-4 bis 600 °F)
Weitere Details
Abmessungen 216 × 66 × 38 mm (8,5 × 2,6 × 1,5 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 300 g
Stromversorgung 4 AA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen RPM10-NIST_S: CE, NIST
RPM10_S: CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech RPM10 Bedienungsanleitung

Brochure

Was wollen sie messen? FLIR WDYNTM Broschüre

Datasheet

Extech RPM10 Datasheet

User Manual

Extech RPM10 User Manual

Certification

Extech RPM10 Declaration of Conformity

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb