Extech RPM33

Kombination Kontakt/Laserphoto-Drehzahlmesser

Product Variations

Das Extech RPM33 bietet sowohl kontaktlose (2 bis 19.999 U/min) als auch berührungslose (2 bis 99.999 U/min) Umdrehungen pro Minute für mehr Vielseitigkeit. Lasergeführte, berührungslose RPM-Messungen aus einer Entfernung von bis zu 500 mm (1,6 Fuß) sicher aufzeichnen. Das RPM33 wird auf dem großen, fünfstelligen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung angezeigt. Speichern und Abrufen von 10 Datensätzen im Speicher mit vier Parametern (Messung, max., min. und durchschnittlich). Das Gerät verfügt über ein Kontaktrad für lineare Oberflächengeschwindigkeiten von 0 bis 1999,9 Metern/Minute; 0,2 bis 6560 Fuß/Minute) oder Drehzahlmessungen, 9-Volt-Batterie, Reflektorband, Tragetasche und Benutzerhandbuch.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Oberflächengeschwindigkeit (Kontakt) 0 bis 78.720 in/min, 0 bis 6560 ft/min, 0 bis 2186 Yards/min, 0 bis 2000 m/min
Oberflächengeschwindigkeit (Kontakt) Grundgenauigkeit 0,05 % des Messwerts +1 Ziffer
Oberflächenlänge (Kontakt) 3,9 bis 39370 Zoll, 0,3 bis 3280 Fuß, 0,1 bis 1093 Meter, 0,1 bis 1000 m
Oberflächenlänge (Kontakt) Grundgenauigkeit 0,05 % des Messwerts +1 Ziffer
Probenahmezeit (Foto) 0,5 s > 120 U/min
Rotationsgeschwindigkeit (Kontakt) 2 bis 20.000 U/min
Rotationsgeschwindigkeit (Kontakt) Grundgenauigkeit 0,05 % des Messwerts +1 Ziffer
Rotationsgeschwindigkeit (Kontakt) Max. Auflösung 0,1 U/min (< 10.000 U/min); 1 U/min (> 10.000 U/min)
Rotationsgeschwindigkeit (Stroboskop) 2 bis 99.999 U/min
Rotationsgeschwindigkeit (Stroboskop) Grundgenauigkeit 0,05 % des Messwerts +1 Ziffer
Rotationsgeschwindigkeit (Stroboskop) Max. Auflösung 0,1 U/min (< 10.000 U/min); 1 U/min (> 10.000 U/min)
Weitere Details
Abmessungen 6,2 × 2,3 × 1,6 Zoll (160 × 60 × 42 mm)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 151 g
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen RPM33-NIST_S: CE, NIST
RPM33_S: CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech RPM33 Bedienungsanleitung

Brochure

Was wollen sie messen? FLIR WDYNTM Broschüre

Certification

Extech RPM33 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech RPM33 Datasheet

User Manual

Extech RPM33 User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb