Abgekündigt

Extech RPM40

Combination Contact/Laser Photo Tachometer

The Extech RPM40 is a pocket Contact/Laser Photo Tachometer that provides wide RPM (photo/contact) and linear surface speed measurements. The characters on display reverse direction depending on which measurement mode is currently in use. The narrow beam laser photo tachometer is for accurate, non contact RPM measurements up to 1.5 m (4.9 ft) from the target for improved safety and accessibility. Complete with cone tip and wheel for RPM or linear surface speed, four 1.5 V AAA batteries, and reflective tape.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abtastzeit (Kontakt) 1sec (> 6 rpm)
Oberflächengeschwindigkeit (Kontakt) 2.0 to 78,740 in/min, 0.2 to 6560 ft/min, 0.05 to 1999.9 m/min
Oberflächengeschwindigkeit (Kontakt) Grundgenauigkeit ±(0.1% of reading +1 digit)
Probenahmezeit (Foto) 1 sec (> 60 rpm)
Rotationsgeschwindigkeit (Kontakt) 0.5 to 19,999 rpm
Rotationsgeschwindigkeit (Kontakt) Grundgenauigkeit ±(0.1% of reading +1 digit)
Rotationsgeschwindigkeit (Kontakt) Max. Auflösung 0.1rpm (< 1000 rpm); 1rpm (> 1000 rpm)
Rotationsgeschwindigkeit (Stroboskop) 5 to 99,999 rpm
Rotationsgeschwindigkeit (Stroboskop) Grundgenauigkeit ±(0.1% of reading +1 digit)
Rotationsgeschwindigkeit (Stroboskop) Max. Auflösung 0.1rpm (< 1000 rpm); 1rpm (> 1000 rpm)
Weitere Details
Abmessungen 6.2 × 2.0 × 1.3" (160 × 50 × 33 mm)
Garantie 2 years
Gewicht 6.4oz (182g)
Stromversorgung 1 × AA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech RPM40 User Manual

Certification

Extech RPM40 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech RPM40 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.