Abgekündigt

FLIR RS6700

Infrarotkameras mit Reichweite und für die Wissenschaft

Das RS6700 ist ein Multiapplikations-Infrarotkamerasystem mit großer Reichweite für die Fernverfolgung, Zielsignatur, Forschung und Wissenschaft. Die RS6700-Kameras sind robuste, extrem leistungsfähige und umfassend ausgestattete radiometrische Instrumente, die selbst härtesten Umgebungsbedingungen widerstehen.

Robuste, leistungsstarke Wissenschaftskamera
Die Dual-FOV-Optik und der schnelle Autofokus unterstützen bei der Verfolgung schneller, entfernter Ziele, während der empfindliche 640 x 512-Detektor Temperaturschwankungen aufzeigt.
Mehrere unabhängige Videoausgänge umfassen die Industriestandard-Kamera Link™, Gigabit Ethernet und Composite Video (NTSC oder PAL).
Erweiterte Synchronisations- und Auslösefunktionen ermöglichen es dem Benutzer, zwischen interner Uhr, externem BNC-Eingang, IRIG-Zeit oder Software-Auslösung zu wählen.

Technische Daten

Markierter
Auflösung 640 × 512
Detektorraster 15 µm
Spektralbereich 3,0–5,0 µm
Detektortyp FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Blendenzahl Kamera f/4
Dynamikbereich 14 Bit
Bildrate [Vollbild] Programmierbar von 0,0015 Hz bis 125 Hz bei Vollbild
Integrationszeit 480 ns bis Vollbild
Fokus Motorgetriebener FOV/Fokus
Bildgebung und optische Daten
Anzeigemodi Asynchrone Integration beim Auslesen, asynchrone Integration vor dem Auslesen
Anzeigetyp Schnappschuss (Einzelbild)
Auflösung 640 × 512
Betriebsfähigkeit > 99,8 % (> 99,95 % normal)
Bildrate [Vollbild] Programmierbar von 0,0015 Hz bis 125 Hz bei Vollbild
Bildzeitstempel Interne IRIG-B Zeitstempeluhr, TSPI-genau
Blendenzahl Kamera f/4
Detektorraster 15 µm
Detektortyp FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Digitalzoom 1x, 2x, 4x
Dynamikbereich 14 Bit
Fokus Motorgetriebener FOV/Fokus
Integrationszeit 480 ns bis Vollbild
Kamerainterner Bildspeicher Keine
Objektiv 150 mm/750 mm
Overlay Anpassbar
Palette 8 Bit, einstellbar
Pixeltakt 50 MHz
Radiometrisches Datenstreaming Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link Base Fiber
Sensorkühlung Drehmechanismus mit geschlossenem Kreislauf
Spektralbereich 3,0–5,0 µm
Standardvideo NTSC oder PAL Composite
Teilbildmodi Flexibles Teilbildformat bis zu 16 x 4 (schrittweise 16 Spalten, 4 Zeilen)
Thermische Empfindlichkeit_NETD [typisch] 25 mK typical
Videomodi NTSC, PAL
Messung und Analyse
Automatische Kontrastabstimmung Manuell, Linear, Plateau, Ausgleich, ROI, DDE
Genauigkeit N. Z.
Kommunikation und Datenspeicher
Command and Control Gigabit Ethernet, (nicht GenICam-kompatibel) USB, RS-232, Camera Link
Synchronisierungsmodi Sync In, Sync Out,
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) 610 mm Länge × 230 mm Durchmesser
Gewicht 14,1 kg
Stromversorgung
Stromversorgung 24 V DC (< 41 W im Dauerbetrieb, 112 W mit Heizung)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung 5 x ¼ Zoll - 20 Gewindebohrungen
Betriebstemperaturbereich -20 °C bis 50 °C
Erkennungszonen 40 g, 11 ms ½ Sinusimpuls/4,3 g RMS regellose Schwingung, alle drei Achsen

Zubehör

Ressourcen und Support

Datasheet

FLIR RS6700 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.