Abgekündigt

FLIR RS6800

Hochgeschwindigkeits-MWIR-Infrarotkamera

Das RS6800 ist ein Multiapplikations-Infrarotkamerasystem mit großer Reichweite für die Fernverfolgung, Zielsignatur, Forschung und Wissenschaft. Die Kamera RS6800 ist ein robustes, leistungsstarkes, voll ausgestattetes radiometrisches Gerät, das auch in rauen Umgebungen eingesetzt werden kann.

Robuste, leistungsstarke Wissenschaftskamera
Der Detektor mit 640 x 512 erfasst atemberaubende Bilder, die Temperaturunterschiede von bis zu <20 mK (typischerweise 18 mK) hervorheben können.
Vier aktive voreingestellte Betriebsmodi bieten einstellbare Integrationszeiten, eine eingebundene Uneinheitlichkeitskorrektur, Ersatz fehlerhafter Pixel und Fenstergrößenanpassungen.
Stufenloser Zoom von 120 bis 1200 mm, mit synchronisiertem IRIG, TSPI-genaue Zeitstempel der Objektivbrennweite und der Fokuspositionsdaten.

Technische Daten

Markierter
Detektorauflösung 640 x 512
Auflösung 640 x 512
Detektorraster 25 µm
Spektralbereich 3,0 – 5,0 µm
Detektortyp Indium-Antimonid (InSb)
Blendenzahl Kamera f/5
Dynamikbereich 14 Bit
Thermische Auflösung (NETD) <20 mK
Bildrate [Vollbild] 565 Hz
Integrationszeit 480 ns bis 687 s
Fokus Motorgetrieben mit Autofokus und aktiver Athermalisierung
Bildgebung und optische Daten
Analog-Overlay Konfigurierbar (IRIG-B, Datum, Integrationszeit, Interne Temp., Bildfrequenz, Synchr.-Modus, kühlere Stunden)
Analog-Paletten 8 Bit, einstellbar
Anzeige Schnappschuss (Einzelbild)
Anzeigemodi Asynchrone Integration beim Auslesen, Asynchrone Integration vor dem Auslesen
Auflösung 640 x 512
Betriebsfähigkeit > 99,5 % (99,9 % normal)
Bildrate [Vollbild] 565 Hz
Blendenzahl Kamera f/5
Detektorauflösung 640 x 512
Detektorraster 25 µm
Detektortyp Indium-Antimonid (InSb)
Digitales Datenprotokoll Simul. Gigabit Ethernet und Camera Link Full over Fiber (oder CoaXpress)
Dynamikbereich 14 Bit
Fokus Motorgetrieben mit Autofokus und aktiver Athermalisierung
HD-Video (720p, 50/59/60 Hz, SMPTE 296M) (1080p, 25/29/30 Hz, SMPTE 274M)
Integrationszeit 480 ns bis 687 s
Makroobjektive/Mikroskope NA
Sensorkühlung Closed Cycle Rotary
Spektralbereich 3,0 – 5,0 µm
Teilbildmodi Benutzerdefiniert
Thermische Auflösung (NETD) <20 mK
Verfügbare Objektive 120-1200 mm (10-fach) Kontinuierlicher metrischer Zoom, 7,6 Grad HFOV bei 120 mm, 0,76 Grad HFVO bei 1200 mm
Well Capacity 11,0 Mio. Elektronen
Zoom 1-4-fach, Digitalzoom, Schwenken
Messung und Analyse
Automatische Kontrastabstimmung Manuell, Linear, Plateau, Ausgleich, ROI, DDE
Genauigkeit NA
Kommunikation und Datenspeicher
Analog-Video NA
Synchronisierungsmodi Genlock; IRIG-B; Sync In, Sync Out, Trigger In
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] Sonnenblende – EIN (927 x 315 x 290 mm)
Gewicht 34,926 kg
Stromversorgung
Stromversorgung 24 VDC
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung 9 × 1/4 Zoll -20
Betriebstemperaturbereich -40 °C bis +50 °C
Erkennungszonen 40 g, 11 ms 1/4 Sinusimpuls/4,3 g RMS regellose Schwingung, alle drei Achsen
Höhe 0 bis 12.000 m in Betrieb; 0 bis 21.000 m außer Betrieb
Lagertemperaturbereich -55 °C bis 80 °C

Ressourcen und Support

Datasheet

FLIR RS6800 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.