Abgekündigt

FLIR RS8300

Hochgeschwindigkeits-MWIR-Infrarotkamera im Megapixel-Bereich

Das RS8300 ist ein Multiapplikations-Infrarotkamerasystem mit großer Reichweite für die Fernverfolgung, Zielsignatur, Forschung und Wissenschaft. Die Kamera RS8300 ist ein robustes, leistungsstarkes, voll ausgestattetes radiometrisches Gerät, das auch in rauen Umgebungen eingesetzt werden kann.

Robuste, leistungsstarke Wissenschaftskamera
Der Detektor mit 1,05 Megapixel (1.344 x 784) erfasst atemberaubende Bilder, die Temperaturunterschiede bis zu <25 mK hervorheben können.
Vier aktive voreingestellte Betriebsmodi bieten einstellbare Integrationszeiten, eine eingebundene Uneinheitlichkeitskorrektur, Ersatz fehlerhafter Pixel und Fenstergrößenanpassungen.
Stufenloser Zoom von 120 bis 1200 mm, mit synchronisiertem IRIG, TSPI-genaue Zeitstempel der Objektivbrennweite und der Fokuspositionsdaten.

Technische Daten

Markierter
Detektorauflösung 1344 x 784
Auflösung 1.344 × 784
Detektorraster 14 µm
Spektralbereich 3,0 – 5,0 µm
Detektortyp Indium-Antimonid (InSb)
Blendenzahl Kamera f/5
Dynamikbereich 14 Bit
Thermische Auflösung (NETD) < 25 mK
Bildrate [Vollbild] 125 Hz
Integrationszeit 500 ns bis Vollbild
Fokus Motorgetrieben mit Autofokus und aktiver Athermalisierung
Bildgebung und optische Daten
Analog-Overlay Konfigurierbar (IRIG-B, Datum, Integrationszeit, Interne Temp., Bildfrequenz, Synchr.-Modus, kühlere Stunden)
Analog-Paletten 8 Bit, einstellbar
Anzeige Schnappschuss (Einzelbild)
Anzeigemodi Asynchrone Integration beim Auslesen, Asynchrone Integration vor dem Auslesen
Auflösung 1.344 × 784
Betriebsfähigkeit > 99,5 % (99,9 % normal)
Bildrate [Vollbild] 125 Hz
Blendenzahl Kamera f/5
Detektorauflösung 1344 x 784
Detektorraster 14 µm
Detektortyp Indium-Antimonid (InSb)
Digitales Datenprotokoll Simul. Gigabit Ethernet und CoaXpress (Camera Link Full over Fiber)
Dynamikbereich 14 Bit
Fokus Motorgetrieben mit Autofokus und aktiver Athermalisierung
HD-Video (720p, 50/59/60 Hz, SMPTE 296M) (1080p, 25/29/30 Hz, SMPTE 274M)
Integrationszeit 500 ns bis Vollbild
Makroobjektive/Mikroskope NA
Sensorkühlung Closed Cycle Linear
Spektralbereich 3,0 – 5,0 µm
Teilbildmodi Benutzerdefiniert
Thermische Auflösung (NETD) < 25 mK
Verfügbare Objektive 120-1200 mm (10-fach) Kontinuierlicher metrischer Zoom, 8,97 Grad HFOV bei 120 mm, 0,9 Grad HFVO bei 1200 mm
Well Capacity 5,9 Mio. Elektronen
Zoom 1-4-fach, Digitalzoom, Schwenken
Messung und Analyse
Automatische Kontrastabstimmung Manuell, Linear, Plateau, Ausgleich, ROI, DDE
Genauigkeit NA
Kommunikation und Datenspeicher
Analog-Video NA
Synchronisierungsmodi Genlock; IRIG-B; Sync In, Sync Out, Trigger In
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] Sonnenblende – EIN (927 x 315 x 290 mm)
Gewicht 34,926 kg
Stromversorgung
Stromversorgung 24 VDC
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung 9 × 1/4 Zoll -20
Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 50 °C
Erkennungszonen 40 g, 11 ms 1/2 Sinusimpuls/4,3 g RMS regellose Schwingung, alle drei Achsen
Höhe 0 bis 12.000 m in Betrieb; 0 bis 21.000 m außer Betrieb
Lagertemperaturbereich -55 °C bis 80 °C

Ressourcen und Support

Datasheet

FLIR RS8300 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.