Neu

RS8480

Wissenschaftskamera HD MWIR-Bereich für radiometrische Messungen mit großer Reichweite

Der FLIR RS8480 wurde für Forscher, Ingenieure und Wissenschaftler entwickelt, die Bildgebung mit großer Reichweite verwenden und mehr Informationen aus entfernten und sich schnell bewegenden Objekten extrahieren müssen. Er bringt 1280 × 1024 HD-MWIR-Bildgebung in die bewährte RS-Serie.

Mit dem Vierfachen der Pixel eines 640 × 512-Detektors und dem Zweifachen der linearen Abtastung über das Objekt liefert es die räumlichen Details, die für die Erkennung, Identifizierung und Messung mit größerer Sicherheit in Anwendungen von Raketen- und Raketentests bis hin zu Zielsignatur, Fahnenanalyse und groß angelegter Außenforschung erforderlich sind.

Ein kontinuierlicher metrischer Zoom von 50–250 mm, der mit dem optionalen 3× afokalen Multiplikator auf 150–750 mm erweitert werden kann, macht dieses Detail über anspruchsvolle Entfernungen möglich, während kalibrierte radiometrische Daten von jedem Pixel und jedem Frame Bilder in vertretbare Messungen verwandeln. Zeitplanung für Messbereiche, synchronisierte Erfassung und der vertraute FLIR Research Studio-Workflow machen die Integration des RS8480 in etablierte Testumgebungen zum Kinderspiel, alles innerhalb des robusten Gehäuses mit IP65-rated.

Mit dem RS8480 sehen Sie nicht nur das Objekt – Sie messen es.

Viermal das Detail. Einrichtung des gleichen Bereichs.
Mit einer HD-MWIR-Auflösung von 1280 × 1024 liefert der RS8480 das Vierfache der Pixel eines 640 × 512-Detektors und das Zweifache der linearen Abtastung über die Objekte. Das bedeutet mehr Details, wo es darauf ankommt – Teams können entfernte Ziele mit größerer Sicherheit erkennen, identifizieren, verfolgen und messen.
Der RS8480 liefert kalibrierte radiometrische Daten von jedem Pixel und jedem Frame und verwandelt thermische Bilder in Daten, die quantifiziert, synchronisiert und analysiert werden können. Von den Zielsignaturen über das Rauchverhalten bis hin zu Temperatur und Strahlkraft – das Ergebnis ist ein Beweis dafür, dass Ihr Testteam tatsächlich mitarbeiten kann.
Behalten Sie die bewährte RS-Series-Plattform, den kontinuierlichen metrischen 50-250-mm-Zoom, die vertraute Montage, das Kalibrierungsmodell und den FLIR Research Studio Workflow bei – erweitern Sie dann Ihre Reichweite mit dem optionalen 3× afokalen Multiplikator auf 150-750 mm. Mehr Funktionalität, ohne ein HD-Upgrade in ein neues Integrationsprojekt zu verwandeln.
Product showcase image
Warum jetzt · Pixel auf dem Ziel

Entfernung nimmt Details mit. Die Lösung bringt es zurück.

Ziele sind klein und weit entfernt. Die Pixel, die Sie auf ein Objekt setzen, entscheiden, ob Sie mit Zuversicht erkennen, identifizieren und messen – oder raten. VGA-gekühlte Kameras sind in genau den Entfernungen, die wichtig sind, nicht detailliert.

Früher erkennen und identifizieren

Mehr Pixel über das Ziel bedeuten sauberere Kanten, frühere Klassifizierung und weniger mehrdeutige Spuren in großer Reichweite.

Finnere Radiometrie

Kleinere Masseabtastungsabstände pro Pixel schärfen Signatur-, Fahnen- und Temperaturmessungen auf derselben Optik.

Keine Plattformstrafe

Bisher bedeutete HD MWIR eine größere, andere Kamera. Der Detailsprung sollte Sie nicht mit Ihrem bewährten Sortimentsaufbau kosten.

Eine neue Aussicht · Auf dem bekannten Gelände

Neuer HD-Sensor. Die RS-Plattform, der Sie vertrauen.

Wir haben einen neuen HD-MWIR-Sensor mit dem bewährten RS6780-Chassis kombiniert. Die Auflösung hat sich geändert – alles andere, was die Plattform-Range bereit macht, bleibt gleich.

1280 × 1024 HD MWIR

Viermal so viele Pixel wie bei einem 640 × 512 VGA-Detektor – 2× lineare Abtastung am Ziel.

Heißer MWIR SLS-Detektor

8 μm Teilung, 120 K Betrieb, f/4, 3,4–5,1 μm. Ein wärmererer Betrieb als bei älteren InSb/MCT bedeutet eine 27.000-Stunden-Kühler-MTBF.

Gleiche Endloszoom-Optik

50–250 mm metrischer Zoom, verlängerbar auf 750 mm mit dem 3× afocal. Die Optik bereits in Ihrer Flotte.

Gleicher Research Studio-Workflow

Gleiche Kalibrierungen, gleiche Erfassungs- und Analysesoftware. Keine neuen Tools zum Lernen.

Auflösung · Pixel auf Ziel

Wenn das Objekt kleiner wird, sollte die Antwort nicht.

Der 1280 × 1024-Detektor des RS8480 erfasst das Vierfache der Pixel von 640 × 512 VGA und liefert 2× lineare Abtastung über dasselbe Objekt. Diese zusätzlichen räumlichen Informationen helfen den Bereichsteams, mehr Details aus der Ferne zu erhalten.

4×
die Pixel von 640 × 512 VGA
2-fach
lineare Abtastung über das Objekt
640 × 512
VGA-Referenz
1280 × 1024
RS8480 HD
Radiometrie · Daten, nicht nur Video

Es ist nützlich, es zu sehen. Messen ist der Punkt.

Der RS8480 gibt kalibrierte radiometrische Daten pro Pixel und Einzelbild aus, sodass jedes Bild zu quantitativen Informationen für Temperatur- und Strahlkraftanalysen werden kann, anstatt Bilder allein anzuzeigen.

Die Werkskalibrierung umfasst eine Kompensation der Umgebungsdrift und eine genaue Messung durch Zoom. Der Standardtemperaturbereich deckt 0 °C bis 350 °C (32 °F bis 662 °F) ab, wobei die Messung bis zu 3000 °C mit einem ND-Filter auf der 50–250-mm-Linse erfolgt.

Wenn das Ergebnis eine Messung ist, reicht ein Bild nicht aus.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timing · Range-Grade-Synchronisierung

In einem Testbereich ist der Zeitpunkt
Teil der Messung.

IRIG-B-Timing mit weniger als 10 μs Jitter, TSPI-genaues Zeitstempeln, Trigger- und Synchronisierungs-E/A, Tri-Level-Synchronisierung und Lock-In-Unterstützung helfen, jeden Frame in die breitere Testzeitleiste zu setzen und den RS8480 mit anderen Bereichsinstrumenten zu synchronisieren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 1280 × 1024 (HD)
Auflösung 1280 × 1024 (HD)
Pixelabstand 8 µm
Spektralbereich 3,4–5,1µ m
Detektortyp HEISSES MWIR-SLS, 120 K Betrieb
Blendenzahl Kamera f/4,0
Dynamikbereich 14 Bit
Bildrate [Vollbild] GigE ~45 Hz; CoaXPress ~60 Hz
Integrationszeit 270 ns bis Vollrahmen
Optionaler Temperaturbereich 0 °C - 350 °C Standard; bis 3000 °C mit ND Filter
Fokus Motorgetriebenes/r Sichtfeld/Fokus
Bildgebung und optische Daten
Auflösung 1280 × 1024 (HD)
Betriebsfähigkeit ≥>99,4 %
Bildrate [Vollbild] GigE ~45 Hz; CoaXPress ~60 Hz
Blendenzahl Kamera f/4,0
Detektortyp HEISSES MWIR-SLS, 120 K Betrieb
Dynamikbereich 14 Bit
Fokus Motorgetriebenes/r Sichtfeld/Fokus
Integrationszeit 270 ns bis Vollrahmen
IR-Auflösung 1280 × 1024 (HD)
Objektivanschluss Metadaten der Brennweite pro Frame
Objektivdeckel Optionales Zubehör: Motorisierte Linsenabdeckung; 3× afokale Linsen (erweiterbar auf 150 mm - 750 mm)
Pixelabstand 8 µm
Sensorkühlung Drehmechanismus mit geschlossenem Kreislauf
Sichtfeld (FOV) Motorgetriebenes/r Sichtfeld/Fokus
Spektralbereich 3,4–5,1µ m
Teilbildmodi Flexibles Teilbildformat bis zu 32 x 4 (schrittweise 32 Spalten, 4 Zeilen)
Thermische Empfindlichkeit_NETD [typisch] 38 mK typisch (50 % gut gefüllt bei 30 °C)
Verfügbare Objektive Standardoptik: 50 mm - 250 mm kontinuierlicher metrischer Zoom
Erweiterte Optik: 150 mm - 750 mm mit 3× afokalen Multiplikatoren
Messung und Analyse
Automatische Kontrastabstimmung Manuell, linear, Plateauausgleich, DDE
Driftkompensation [werkseitig kalibriert] Ja
Genauigkeit ≤100 °C ±2 °C (±1 °C typisch), >100 °C ±2 % des Messwertes (±1 % typisch)
Optionaler Temperaturbereich 0 °C - 350 °C Standard; bis 3000 °C mit ND Filter
Kommunikation und Datenspeicher
Schnittstelle GigE Vision + CoaXPress; RS-232-Befehl/Steuerung; SDI-Videoausgang
Synchronisierungsmodi Trigger, Synchronisierung ein/aus, Synchronisierung auf drei Ebenen, Lock-in, IRIG-B; TSPI-genaues Zeitstempeln
Zeitraffer IRIG-B-Timing: <10 μs Jitter
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) 544 mm × 177,8 mm × 213,9 mm (21,43 in × 7 in × 8,42 in) - (w/o 3x); 726,44 mm × 243,38 mm × 240,74 mm (28,6 in × 9,582 in × 9,478 in) - (w/3x)
Gewicht Ohne Afokal 3-fach – 12,7 kg, mit Afokal 3-fach – 16,78 kg
Stromversorgung
Stromversorgung 24 VDC (<24 W stationärer Zustand)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung 5 × 1⁄4" -20 Gewindebohrungen, 2x 3/8" -16 Gewindebohrungen
Betriebstemperaturbereich -20 °°C bis 50 °°C (-4 °°F bis 122 °°F)
IP-Schutzart IP65 robust, umweltversiegelt

Ressourcen und Support

Datasheet

FLIR RS8480 Datenblatt

Datasheet

FLIR RS8480 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb