Abgekündigt

RSX-F

Wärmebild-Brandmeldesensor für Schienenfahrzeuge

Der FLIR RSX-F ist ein intelligenter Sensor, der Wärmebildtechnologie und visuelle Bildgebung für die Branderkennung, zur Erfassung der Sitzplatzauslastung sowie zur Videoüberwachung nutzt. Dank seines kompakten und unauffälligen Designs lässt er sich auch bei begrenzten Platzverhältnissen einfach und flexibel installieren.

Wärme- und Lichtsensoren erhöhen die Sicherheit der Fahrgäste
Der FLIR RSX-F nutzt einen Wärmebildsensor mit integrierten Branderkennungsalgorithmen, um Brände im Vergleich zu herkömmlichen Methoden schneller und präziser zu erkennen.
Der FLIR RSX-F kann außerdem die Sitzplatzauslastung in Reisezugwaggons messen.
Der FLIR RSX-F-Sensor wurde speziell für eine schnelle und einfache Installation in Reisezugwaggons auch bei begrenzten Platzverhältnissen entwickelt.

Technische Daten

Kommunikation
Komprimierung – Video H.264, MPEG-4, MJPEG
Komprimierung – Wärmebild H.264, MPEG-4, MJPEG
Konnektivität Netzwerkkonnektivität über Powerline und Ausgänge über TI BPL2
Elektrik
Eingangsspannung 12–42 V AC/DC über TI BPL2
Leistungsaufnahme 3 W
Umgebungsfaktoren
EMV EN 50121-3-2
Erkennungszonen EN50155 T2
Gehäuse EN45545 HL3
IP-Schutzart IP65
Temperaturbereich -44 °C bis 60 °C
Bildgebung und optische Daten
Auflösung – Video Farb-CMOS HD 1920 × 1080
Auflösung – Wärme 160 × 120
Bildrate 9 FPS
Detektortyp Focal Plane Array (FPA), ungekühlter VOx-Mikrobolometer, LWIR-Sensor
HFOV – Video 95°
HFOV – Wärme 95°
Spektralbereich 8 bis 14 µm
Normen und Richtlinien
Sicherheit EN50122

Ressourcen und Support

Datasheet

RSX F Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.