Extech RT30
Kabellose AC-Stromkreiserkennung (914 MHz) mit externer Sonde
Der vielseitige Extech RT30 verwendet einen kontaktlosen Spannungsdetektorsender in Pager-Größe, der auf die Verdrahtung im mittleren Betrieb geklemmt wird und ein Spannungssignal an einen vom Benutzer getragenen Empfänger in Taschengröße überträgt. Nach dem Anklemmen an einen spannungsführenden Leiter übermittelt der Sender dem Benutzer am Leistungsschalter mittels LED und akustischen Alarmen am Empfänger (bis zu 100 m Reichweite) den aktuellen Zustand. Der Alarm stoppt, sobald der korrekte Leistungsschalter betätigt wurde und die Arbeiten sicher durchgeführt werden können. Bei der kabellosen AC-Stromkreiserkennung RT30 mit Sender und Empfänger handelt es sich um eine externe Klemmsonde, 4 AAA-Batterien, ein Beutelgehäuse und eine Bedienungsanleitung. USA, Mexiko und Kanada verwenden das 914-MHz-Modell, die meisten anderen Länder das 869-MHz-Modell.
Ressourcen und Support
User Manual
Extech RT30 User Manual
Datasheet
Extech RT30 Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.