Abgekündigt

Extech SC50

Handheld Digital Scale

The Extech SC50 is a Handheld Digital Scale. It is battery operated with a webbing belt and a hook that attaches to luggage handles. Complete with a CR2032 battery, 238 mm (9.4 in) strap, and a touch screen.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Gewichtsbereich 0.7 to 110.2 lbs (0.3 to 50kg)
Gewichtsbereich Grundgenauigkeit ±0.55 lbs (0.25kg) below 20kg (44.1 lbs); ±1.10 lbs (0.50kg) above 20kg (44.1 lbs)
Gewichtsbereich Max. Auflösung 0.11 lbs (0.05kg)
Weitere Details
Abmessungen 2.4 × 2.4 × 1.8" (62 × 62 × 45mm)
Display 4-digit color segment LCD
Garantie 1 year
Gewicht 2.8oz (80g)
Stromversorgung 1 × CR2032 (3V) battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech SC50 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SC50 Datasheet

User Manual

Extech SC50 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.