Abgekündigt

Extech SC600

Electronic Counting Scale/Balance

The Extech SC600 is an Electronic Counting Scale/Balance intended for professional electronic counting and weighing with a load cell transducer for high accuracy and performance. The wide capacity measures single small electronic components weighing up to 0.1g (0.005 oz), or in batches up to 600 g (21.164 oz). Complete with 6 AA batteries, metal platform, and Universal AC adaptor with multiplugs.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abtastrate Approx. 1 measurement per second
Gewichtsbereich 0.10 to 600g
Gewichtsbereich Grundgenauigkeit ±(0.05% + 0.04g)
Gewichtsbereich Max. Auflösung 0.01g
Messumformer Load cell
PC-Schnittstelle RS232 port
Tariersteuerung 600g maximum (approx.)
Weitere Details
Abmessungen 9.8 × 7.5 × 2.8" (250 × 190 × 70mm), Platform diameter: 4.7" (120mm)
Display 5-digit segment LCD
Garantie 2 years
Gewicht 2.2 lbs (1 kg)
Stromversorgung 6 × AA (1.5V) batteries, AC/DC power adaptor (9V/300mA) with multi-plugs
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech SC600 User Manual

Certification

Extech SC600 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SC600 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.