Abgekündigt

FLIR SC6100

MWIR-Kamera für Forschung und Wissenschaft

Die vielseitigen FLIR SC6000-Serie-Kameras liefern extrem schnelle und hochauflösende Bilder in einem benutzerfreundlichen und dennoch flexibel konfigurierbaren Paket für nahezu jede Anwendung im Bereich Forschung und Wissenschaft.

Technische Daten

Markierter
Auflösung 640 x 512
Detektorraster 25 µm
Spektralbereich 3,0 – 5,0 µm oder 1,5 – 5,0 µm
Detektortyp Indium-Antimonid (InSb)
Blendenzahl Kamera NA
Dynamikbereich 14 Bit
Thermische Auflösung (NETD) <20 mK (18 mK normal)
Bildrate [Vollbild] Programmierbar 0,0015 Hz bis 126 Hz
Max. Bildrate [bei Minimalbild] 35,112 kHz (64 x 4)
Integrationszeit 10 µs bis 687 s
Standard-Temperaturmessbereich -20 °C bis 350 °C
Optionaler Temperaturbereich Bis 1.500 °C Bis 2.000 °C
Bildgebung und optische Daten
Auflösung 640 x 512
Bildrate [Vollbild] Programmierbar 0,0015 Hz bis 126 Hz
Bildzeitstempel Interne IRIG-B Decoder-Uhr/TSPI präziser Zeitstempel
Blendenzahl Kamera NA
Detektorraster 25 µm
Detektortyp Indium-Antimonid (InSb)
Digitales Datenstreaming Simul. Gigabit Ethernet und Camera Link
Dynamikbereich 14 Bit
HD-Video NA
Integrationszeit 10 µs bis 687 s
Max. Bildrate [bei Minimalbild] 35,112 kHz (64 x 4)
Spektralbereich 3,0 – 5,0 µm oder 1,5 – 5,0 µm
Teilbildmodi Benutzerdefiniert
Thermische Auflösung (NETD) <20 mK (18 mK normal)
Verfügbare Objektive NA
Messung und Analyse
Genauigkeit plus/minus 1C oder +/-1 % des Messwerts Gilt nur für 0 °C bis 3.000 °C bei Standard-Objektiv- und Filterkonfigurationen
Optionaler Temperaturbereich Bis 1.500 °C Bis 2.000 °C
Standard-Temperaturmessbereich -20 °C bis 350 °C
Kommunikation und Datenspeicher
Analog-Video NTSC, PAL, S-Video, SVGA
Synchronisierungsmodi Genlock; IRIG-B; Sync In, Sync Out
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -20 °C bis 50 °C

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.