Abgekündigt

FLIR SC6700

MWIR-InSb-Infrarotkamera für Forschung und Wissenschaft

Die FLIR SC6700 liefert extrem schnelle und hochauflösende Bilder in einem flexiblen und benutzerfreundlichen Paket für nahezu jede Anwendung in Wissenschaft oder Forschung. Die Kamera hat einen gekühlten FLIR Indium-Antimonid (InSb)-Detektor, der im Wellenlängenbereich von 3 bis 5 oder 1 bis 5 Mikrometer arbeitet. Vier aktive voreingestellte Betriebsmodi bieten einstellbare Integrationszeiten, eine eingebundene Uneinheitlichkeitskorrektur und Ersatz fehlerhafter Pixel. Ein exklusives motorgetriebenes Filterrad der SC6700 mit 4 Positionen ermöglicht einen mühelosen Filterwechsel in jeder Umgebung.

Hochwertige Bilder für Wissenschaft und Forschung
Enthält einen gekühlten FLIR InSb-Detektor und bietet eine Auflösung von 640 x 512 für scharfe Wärmebilder.
Schnelle Bildraten mit einem schnellen 50-Megapixel-Takt, der 14-Bit-Digitaldaten bis zu 125 Hz bei voller Auflösung streamt.
Ein leicht zugängliches, motorgetriebenes Filterrad mit vier Positionen ermöglicht den Filterwechsel in jeder Umgebung, wobei die Kamera den Filtertyp automatisch ermittelt.

Technische Daten

Markierter
Auflösung 640 x 512
Detektorraster 15 µm
Spektralbereich MWIR: 3,0 – 5,0 µm oder 1,0 – 5,0 µm LWIR: 7,5 – 10,5 µm
Detektortyp Indium-Antimonid (InSb)
Blendenzahl Kamera NA
Dynamikbereich 14 Bit
Thermische Auflösung (NETD) MWIR: < 20 mK (18 mK typisch) LWIR: < 30 mK
Bildrate [Vollbild] Programmierbar 0,0015 Hz bis 126 Hz
Max. Bildrate [bei Minimalbild] 4,175 kHz (16 x 4)
Integrationszeit 480 ns bis 687 s
Standard-Temperaturmessbereich MWIR: -20 °C bis 350 °C LWIR: -20 °C bis 650 °C; Optional 250 °C bis 2000 °C
Optionaler Temperaturbereich Bis 1.500 °C Bis 2.000 °C
Bildgebung und optische Daten
Auflösung 640 x 512
Bildrate [Vollbild] Programmierbar 0,0015 Hz bis 126 Hz
Bildzeitstempel Interne IRIG-B Decoder-Uhr/TSPI präziser Zeitstempel
Blendenzahl Kamera NA
Detektorraster 15 µm
Detektortyp Indium-Antimonid (InSb)
Digitales Datenstreaming Simul. Gigabit Ethernet und Camera Link
Dynamikbereich 14 Bit
HD-Video NA
Integrationszeit 480 ns bis 687 s
Max. Bildrate [bei Minimalbild] 4,175 kHz (16 x 4)
Spektralbereich MWIR: 3,0 – 5,0 µm oder 1,0 – 5,0 µm LWIR: 7,5 – 10,5 µm
Teilbildmodi Benutzerdefiniert
Thermische Auflösung (NETD) MWIR: < 20 mK (18 mK typisch) LWIR: < 30 mK
Verfügbare Objektive NA
Messung und Analyse
Genauigkeit plus/minus 1C oder +/-1 % des Messwerts Gilt nur für 0 °C bis 3.000 °C bei Standard-Objektiv- und Filterkonfigurationen
Optionaler Temperaturbereich Bis 1.500 °C Bis 2.000 °C
Standard-Temperaturmessbereich MWIR: -20 °C bis 350 °C LWIR: -20 °C bis 650 °C; Optional 250 °C bis 2000 °C
Kommunikation und Datenspeicher
Analog-Video NTSC, PAL, S-Video, SVGA
Synchronisierungsmodi Genlock; IRIG-B; Sync In, Sync Out
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -20 °C bis 50 °C

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.