Abgekündigt

FLIR SC7300L

Langwellen-MCT-Infrarotkamera für Wissenschaft und Forschung

Die FLIR SC7300L ist eine Wärmebildkamera mit hoher Empfindlichkeit, Genauigkeit, räumlicher Auflösung und Geschwindigkeit. Sie wurde speziell für Anwendungen in der wissenschaftlichen und industriellen Forschung und Entwicklung sowie für Integratoren entwickelt, die eine flexible Kamera zu einem erschwinglichen Preis benötigen. Die Langwellenkamera verfügt über eine Auflösung von 320 x 256 Pixel und einen Quecksilber-Cadmium-Tellurid-Detektor (MCT). Sie ist mit einem abnehmbaren, motorgetriebenen Filterrad mit vier Positionen ausgestattet, das die Abbildung von Ereignissen in einem ausgewählten Teil des elektromagnetischen Spektrums ermöglicht.

Modernste Infrarot-Technologie für F&E/Wissenschaft
Arbeitet nahtlos mit der FLIR ResearchIR Max-Software zusammen und ermöglicht dadurch ein intuitives Betrachten, Aufzeichnen und erweitertes Verarbeiten der von der Kamera bereitgestellten Wärmebilddaten.
Liefert Wärmebilder mit deutlich höherer Bildrate – bis zu einer Geschwindigkeit von 23 kHz.
Die Integrationszeit ist auf Nanosekunden einstellbar und die externe Auslösung ermöglicht die Synchronisation der Bilderfassung mit flüchtigen Ereignissen.

Technische Daten

Markierter
Auflösung 320 x 256
Detektorraster 30 µm
Spektralbereich 7,7–9,3 µm
Detektortyp Quecksilber-Cadmium-Tellurid (MCT)
Thermische Auflösung (NETD) <25 mK (normalerweise 20 mK)
Bildgebung und optische Daten
Anzeige Schnappschuss (4-Kanal)
Anzeigemodi Asynchrone Integration vor dem Auslesen
Auflösung 320 x 256
Betriebsfähigkeit > 99,5 %
Detektorraster 30 µm
Detektortyp Quecksilber-Cadmium-Tellurid (MCT)
Sensorkühlung Intern Stirling
Spektralbereich 7,7–9,3 µm
Thermische Auflösung (NETD) <25 mK (normalerweise 20 mK)
Well Capacity 37/12 Mio. Elektronen

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.