Abgekündigt

FLIR SC7650

MWIR-InSb-Infrarotkamera für Forschung und Wissenschaft

Die FLIR SC7650 wurde speziell für Anwendungen in der wissenschaftlichen und industriellen Forschung und Entwicklung sowie für Integratoren entwickelt, die eine flexible Kamera zu einem erschwinglichen Preis benötigen. Die Mittelwellenkamera verfügt über eine Auflösung von 640 x 512 Pixel und einen Indium-Antimonid-Detektor (InSb), der eine hohe Empfindlichkeit, Genauigkeit, räumliche Auflösung und Geschwindigkeit bietet. Sie ist mit einem abnehmbaren, motorgetriebenen Filterrad mit vier Positionen ausgestattet, das die Abbildung von Ereignissen in einem ausgewählten Teil des elektromagnetischen Spektrums ermöglicht.

Modernste Infrarot-Technologie für F&E/Wissenschaft
Arbeitet nahtlos mit der FLIR ResearchIR Max-Software zusammen und ermöglicht dadurch ein intuitives Betrachten, Aufzeichnen und erweitertes Verarbeiten der von der Kamera bereitgestellten Wärmebilddaten.
Liefert Wärmebilder mit deutlich höherer Bildrate – bis zu einer Geschwindigkeit von 3.425 kHz.
Die Integrationszeit ist auf Nanosekunden einstellbar und die externe Auslösung ermöglicht die Synchronisation der Bilderfassung mit flüchtigen Ereignissen.

Technische Daten

Markierter
Pixelauflösung 640 × 512
Pixelabstand 15 µm
Spektralbereich 1,5 - 5,1 µm
Detektortyp Indium-Antimonid (InSb)
Thermische Auflösung (NETD) < 20 mK/< 25 mK
Bildgebung und optische Daten
Anzeige Schnappschuss (4-Kanal)
Anzeigemodi Asynchrone Integration beim Auslesen, Asynchrone Integration vor dem Auslesen
Betriebsfähigkeit > 99,8 % ( > 99,95 % normal)
Detektortyp Indium-Antimonid (InSb)
Pixelabstand 15 µm
Pixelauflösung 640 × 512
Sensorkühlung Intern Stirling
Spektralbereich 1,5 - 5,1 µm
Thermische Auflösung (NETD) < 20 mK/< 25 mK
Well Capacity 6,5 Mio. Elektronen

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.