Abgekündigt

FLIR SC7750L

Langwellen-MCT-Infrarotkamera für Wissenschaft und Forschung

Die FLIR SC7750L ist eine langwellige Wärmebildkamera mit einer Auflösung von 640 x 512 Pixel und einem Quecksilber-Cadmium-Tellurid-Detektor (MCT), der hohe Empfindlichkeit, Genauigkeit, räumliche Auflösung und Geschwindigkeit bietet. Sie wurde speziell für Anwendungen in der wissenschaftlichen und industriellen Forschung und Entwicklung sowie für Integratoren entwickelt, die eine flexible Kamera zu einem erschwinglichen Preis benötigen. Die SC7750L ist mit einem austauschbaren, motorgetriebenen Filterrad mit vier Positionen ausgestattet und liefert exzellente Wärmebilder bei hohen Bildraten, gleichbleibender Temperaturgenauigkeit und Empfindlichkeit.

Modernste Infrarot-Technologie für F&E/Wissenschaft
Arbeitet nahtlos mit der FLIR ResearchIR Max-Software zusammen und ermöglicht dadurch ein intuitives Betrachten, Aufzeichnen und erweitertes Verarbeiten der von der Kamera bereitgestellten Wärmebilddaten.
Liefert Wärmebilder mit deutlich höherer Bildrate – bis zu einer Geschwindigkeit von 62 kHz.
Die Integrationszeit ist auf Nanosekunden einstellbar und die externe Auslösung ermöglicht die Synchronisation der Bilderfassung mit flüchtigen Ereignissen.

Technische Daten

Markierter
Auflösung 640 x 512
Detektorraster 16 µm
Spektralbereich 7,85 - 9,5 µm
Detektortyp Quecksilber-Cadmium-Tellurid (MCT)
Thermische Auflösung (NETD) < 35 mK typisch
Bildgebung und optische Daten
Anzeige Schnappschuss (4-Kanal)
Anzeigemodi Asynchrone Integration beim Auslesen, Asynchrone Integration vor dem Auslesen
Auflösung 640 x 512
Betriebsfähigkeit > 99,5 %
Detektorraster 16 µm
Detektortyp Quecksilber-Cadmium-Tellurid (MCT)
Sensorkühlung Intern Stirling
Spektralbereich 7,85 - 9,5 µm
Thermische Auflösung (NETD) < 35 mK typisch
Well Capacity 10 Mio. Elektronen

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.