Abgekündigt

FLIR SC7900VL

Langwellen-MCT-Infrarotkamera für Wissenschaft und Forschung

Die FLIR SC7000-Serie umfasst äußerst flexible Kameras mit maximaler Empfindlichkeit, Präzision, räumlicher Auflösung und Geschwindigkeit. Die SC7000-Serie wurde speziell für Anwendungen in der wissenschaftlichen und industriellen Forschung und Entwicklung sowie für Integratoren entwickelt, die eine äußerst flexible Kamera zu einem erschwinglichen Preis benötigen.

Die FLIR SC7000 ist mit einer Reihe von Detektoren für unterschiedlichste Anwendungen in der Einzel- und Multispektralanalyse erhältlich. Zur Auswahl stehen mittelwellige Indium-Antimonid (InSb)- und Quecksilber-Cadmium-Tellurid (MCT)-Detektoren. Ebenfalls erhältlich sind im Langwellenband arbeitende MCT-Detektoren. Die FLIR SC7000-Serie verfügt serienmäßig über ein austauschbares, motorgetriebenes Filterrad mit vier Positionen. So können Ereignisse in einem ausgewählten Bereich des elektromagnetischen Spektrums abgebildet werden. Die SC7000-Serie ist in den Formaten 640 x 512 oder 325 x 256 Pixel mit einer hohen Empfindlichkeit und einem Geräuschpegel von nur 20 mK erhältlich.
Die Bereichsausblendung ermöglicht es, einen Teil des Gesamtbildes mit einer benutzerseitig einstellbaren Fenstergröße und dadurch deutlich höherer Bildrate selektiv darzustellen. Die Größen und die Lage der Teilfenster lassen sich per Kamerasteuerungssoftware beliebig wählen und einfach definieren. Je nach Modell und Detektor kann die FLIR SC7000-Serie Wärmebilder mit bis zu 62.000 Hz liefern.
Die Integrationszeit ist im Nanosekundenbereich einstellbar. Durch die intelligente externe Auslösung lässt sich die Bilderfassung selbst mit den flüchtigsten Ereignissen synchronisieren.

Technische Daten

Markierter
Auflösung 320 x 256
Detektorraster 30 µm
Spektralbereich 7,7-11,5 µm
Detektortyp Quecksilber-Cadmium-Tellurid (MCT)
Thermische Auflösung (NETD) <20 mK (18 mK normal)
Bildgebung und optische Daten
Anzeige Schnappschuss (4-Kanal)
Anzeigemodi Asynchrone Integration beim Auslesen, Asynchrone Integration vor dem Auslesen
Auflösung 320 x 256
Betriebsfähigkeit > 99,5 %
Detektorraster 30 µm
Detektortyp Quecksilber-Cadmium-Tellurid (MCT)
Sensorkühlung Intern Stirling
Spektralbereich 7,7-11,5 µm
Thermische Auflösung (NETD) <20 mK (18 mK normal)
Well Capacity 37/12 Mio. Elektronen

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.