Abgekündigt

FLIR SC8000 HD

MWIR-Hochgeschwindigkeits-Infrarotkamera im Megapixelbereich für wissenschaftliche Zwecke

Die FLIR SC8200 verfügt über einen hochempfindlichen gekühlten FLIR InSb-Detektor mit einer Auflösung von 1.024 × 1.024 echten Megapixel, um ultra-scharfe Wärmebilder zu erzeugen, auf denen auch kleinste Details sichtbar und messbar sind. Vier aktive voreingestellte Betriebsmodi bieten einstellbare Integrationszeiten, eine eingebundene Uneinheitlichkeitskorrektur, Ersatz fehlerhafter Pixel und Fenstergrößenanpassungen. Die FLIR-Anzeige liefert digitale Daten mit 200 Megapixel pro Sekunde für extreme Flexibilität bei der Bildgebung.

Hervorragende Auflösung, hochmoderne Funktionalität für Forschung und Wissenschaft
Extrem schnelle Bildraten bei voller Auflösung, 14-Bit-Daten bei 128 fps. Flexible FPA-Bereichsausblendung sorgt für noch höhere Bildraten.
Erweiterte Auslöseoptionen durch externen BNC-Eingang, IRIG-Zeit oder eine Software-Auslösung. Integrierter deterministischer Zeitstempel für jedes Bild.
Mehrere digitale Simultanausgänge, einschließlich CameraLink, Gigabit Ethernet, CoaXPress und HD-SDI.

Technische Daten

Markierter
Auflösung 1.344 × 784
Detektorraster 14 µm
Spektralbereich 3,0 – 5,0 µm oder 1,5 – 5,0 µm
Detektortyp FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Blendenzahl Kamera f/4.0
Dynamikbereich 14 Bit
Thermische Auflösung (NETD) < 25 mK
Bildrate [Vollbild] 124 Hz
Integrationszeit 500 ns bis Vollbild
Standard-Temperaturmessbereich -20 °C bis 350 °C
Optionaler Temperaturbereich Bis 1.500 °C Bis 2.000 °C
Filtern Hinter dem Objektiv
Fokus Manuell (Motorgetrieben und taktil – Objektivabhängig)
Bildgebung und optische Daten
Anzeige Schnappschuss (Einzelbild)
Anzeigemodi Asynchrone Integration beim Auslesen, Asynchrone Integration vor dem Auslesen
Auflösung 1.344 × 784
Betriebsfähigkeit > 99,5 % (normalerweise >99,9 %)
Bildrate [Vollbild] 124 Hz
Bildzeitstempel Interne IRIG-B Decoder-Uhr/TSPI präziser Zeitstempel
Blendenzahl Kamera f/4.0
Detektorraster 14 µm
Detektortyp FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Digitales Datenstreaming Simul. Gigabit Ethernet und Camera Link Full (oder CoaXPress)
Dynamikbereich 14 Bit
Filtern Hinter dem Objektiv
Fokus Manuell (Motorgetrieben und taktil – Objektivabhängig)
HD-Video HD-SDI 720p50/59/60 1080p25/29/30
Integrationszeit 500 ns bis Vollbild
Kamerasteuerung Gigabit Ethernet, USB, RS-232, Camera Link Full (oder CXP)
Makroobjektive/Mikroskope NA
Overlay Konfigurierbar (IRIG-B, Datum, Integrationszeit, Interne Temp., Bildfrequenz, Synchr.-Modus, kühlere Stunden)
Palette 8 Bit, einstellbar
Sensorkühlung Closed Cycle Linear
Spektralbereich 3,0 – 5,0 µm oder 1,5 – 5,0 µm
Teilbildmodi Flexibel (schrittweise 64 Spalten, 4 Zeilen)
Thermische Auflösung (NETD) < 25 mK
Verfügbare Objektive 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 1000 mm TFOV (50/250/500 mm) Stufenloser Zoom (50/500 mm)
Well Capacity 5,9 Mio. Elektronen
Zoom 1-4-fach, Digitalzoom, Schwenken
Messung und Analyse
Automatische Kontrastabstimmung Manuell, Linear, Plateau, Ausgleich, ROI, DDE
Genauigkeit ±2 °C oder ±2 % des Messwerts
Optionaler Temperaturbereich Bis 1.500 °C Bis 2.000 °C
Standard-Temperaturmessbereich -20 °C bis 350 °C
Kommunikation und Datenspeicher
Analog-Video NTSC, PAL, S-Video, SVGA
Synchronisierungsmodi Genlock; IRIG-B; Sync In, Sync Out, Trigger In
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] ohne Objektiv 218 mm × 143 mm × 158 mm
Gewicht [ohne Objektiv] 4,5 kg
Stromversorgung
Stromversorgung 24 VDC
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung 2 × ¼ Zoll-20, 1 × 3/8 Zoll – 16, 4 × 10/24
Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 50 °C
Höhe 0 bis 12.000 m in Betrieb; 0 bis 21.000 m außer Betrieb
Lagertemperaturbereich -55 °C bis 80 °C
Stöße und Vibrationen 40 g, 11 ms ½ Sinusimpuls/4,3 g RMS regellose Schwingung, alle drei Achsen

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.