Abgekündigt

Scion OTM

Wärmebild-Monokular für den Outdoor-Einsatz (Outdoor Thermal Monocular, OTM)

Das FLIR Scion™ OTM nimmt klare Wärmebilder auf und nutzt die Vorteile der weiterentwickelten Benutzerschnittstelle, um schnell interessante Objekte in vollständiger Dunkelheit, bei grellem Licht oder bei Nebel zu erkennen. Das Scion OTM verfügt über den leistungsstarken Boson-Kern von FLIR und zeichnet 9-Hz-Wärmebilder sowie Videos und Standbilder mit Geotagging auf – so können Sie sich das Bildmaterial auch später immer wieder ansehen. Das robuste Gehäuse mit Schutzart IP67 und intuitive Steuerelemente ermöglichen die einhändige Bedienung bei rauen Wetterbedingungen. Dabei ist auch in den anspruchsvollsten Umgebungen im Freien eine zuverlässige Wärmebildtechnik gegeben.

Lassen Sie jede Begegnung in der Wildnis mit klaren Wärmebildern mit internem und über microSD™ erweiterbaren Speicher Revue passieren.
Ausgefeilte Menüs ermöglichen schnelle Anpassungen der Wärmebildpalette und einen einfachen Zugriff auf neue Funktionen wie den Bild-in-Bild-Zoom, Videoaufzeichnung und die GPS-Funktion.
Die fortschrittliche Bildverarbeitung des Boson® Wärmebildkerns von FLIR und das detailreiche OLED-Display bieten eine beeindruckende Bildschärfe der 9-Hz-Wärmebilder.

Zubehör

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Scion firmware

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

FLIR Scion OTM 9HZ Datasheet

Datasheet

FLIR Scion OTM 60Hz Datasheet

Tech Note

Your Perfect Palette