Extech SD200
3-Kanal-Temperatur-Datenlogger
Der SD200 ist ein 3-Kanal-Temperatur-Datenlogger. Zeichnet Daten auf einer SD-Karte im Excel-Format auf. Wählbare Datenabtastrate von 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 Sekunden oder automatisch. Vollständig mit sechs AAA-Batterien, 2G-SD-Karte, Universalnetzteil, drei flexiblen Temperaturmessfühlern vom Typ K und Befestigungshalterung.
Ressourcen und Support
Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.
Software Download
Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable
User Manual
Extech SD200 User Manual
User Manual
Extech SD200 User Manual GB
Certification
Extech SD200 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech SD200 Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb