Extech SD500

Luftfeuchte/Temperatur-Datenlogger

Dieses Feuchte-/Temperatur-Aufzeichnungsgerät zeichnet die Daten auf einer SD-Karte im Excel-Format auf, sodass sie zur Analyse einfach auf einen PC übertragen werden können. Es verfügt über eine Doppel-LCD-Anzeige, die gleichzeitig die relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur anzeigt, sowie über eine wählbare Datenabtastrate von 5, 10, 30, 60, 120, 300 und 600 Sekunden. Jeder gespeicherte Messwert enthält einen Datums- und Zeitstempel, 10 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit und 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F) Temperaturbereiche. Vollständig mit 6 AAA-Batterien, SD-Speicherkarte, Universal-AC-Netzteil und Montagehalterung.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Datenerfassungsintervall 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 Sekunden oder automatisch
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 0,1%
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±4 %
Speicher 20 Mio. Daten mittels 2G-SD-Karte
Temperatur (Luft) 32 bis 122°F (0 bis 50°C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±0,°8 °°C
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0,1 °F/°C
Weitere Details
Abmessungen 132 × 80 × 32 mm (5,2 × 3,1 × 1,3 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 282 g (9,9 oz)
Stromversorgung 6 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen SD500-NIST_S: CE, NIST
SD500_S: CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

Extech SD500 User Manual

Certification

Extech SD500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SD500 Datasheet

User Manual

Extech SD500 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb