Abgekündigt

Extech SD900

3-Kanal-Datenlogger für Gleichstrom

Mit dem SD900 von Extech können Techniker DC-mA-Werte von 3 externen Sensoren, Messwandlern und anderen Quellen mit nur einem Zähler einfach überwachen und aufzeichnen. Es speichert auch die Uhrzeit und das Datum, an dem die Messungen erfolgt sind. Der Logger verfügt über ein großes Dreifach-LCD-Display und zeichnet die Daten in einem Format auf einer SD-Karte auf, das zur weiteren Analyse einfach auf einen PC übertragen und in Excel® weiterbearbeitet werden kann, sodass Trends ermittelt und Daten archiviert werden können. Inkl. sechs AAA-Batterien, SD-Speicherkarte, Univeralnetzteil für Wechselstrom mit mehreren Steckern (USA, EU, GB, AUS), 3 Eingängen und Montagehalterung.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
DC-Mikrostrom 0 bis 20 mA
DC-Mikrostrom Grundgenauigkeit ±(0,5 % des Messwertes + 0,02 mA)
DC-Mikrostrom Max. Auflösung 0,01 mA
Speicher ca. 2,7 Mio. Messwerte mithilfe der 2G-SD-Speicherkarte mit 4GB
Weitere Details
Abmessungen 132 × 80 × 32 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 199 g
Stromversorgung 6 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE, NIST

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech SD900 Datasheet

User Manual

Extech SD900 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.