Abgekündigt

Extech SD910

3-Kanal-Datenlogger für Gleichspannung

Mit dem SD910 von Extech können Techniker mVDC-Werte von 3 externen Sensoren, Messwandlern und anderen Quellen mit nur einem Zähler einfach überwachen und aufzeichnen. Er speichert auch die Uhrzeit und das Datum, an dem die Messungen erfolgt sind. Der Logger verfügt über ein großes Dreifach-LC-Display und zeichnet die Daten in einem Format auf einer SD-Karte auf, das zur weiteren Analyse einfach auf einen PC übertragen und in Excel® weiterbearbeitet werden kann, sodass Trends ermittelt und Daten archiviert werden können. Inkl. sechs AAA-Batterien, SD-Speicherkarte, Universalnetzteil für Wechselstrom mit mehreren Steckern (USA, EU, GB, AUS), 3 Eingängen und Montagehalterung.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Gleichspannung 300,0 mV, 3000 mV
Gleichspannung Grundgenauigkeit 0,1 mV 1 mV
Gleichspannung Max. Auflösung ±(0,5 % + 0,2 mV), ±(0,5 % + 2 mV)
Speicher ca. 2,7 Mio. Messwerte mithilfe der 2G-SD-Speicherkarte mit 4 GB
Weitere Details
Abmessungen 132 × 80 × 32 mm (5,2 × 3,1 × 1,3 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 199 g (7 oz)
Stromversorgung 6 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech SD910 Bedienungsanleitung

Datasheet

Extech SD910 Datasheet

User Manual

Extech SD910 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.