Extech SDL150

DO-Messgerät/Datenlogger

Der SDL150 erfasst auf einer SD-Karte Daten im Excel-Format. Er verfügt über eine Doppelanzeige mit Hintergrundbeleuchtung zur Anzeige der Sauerstoffkonzentration und der Temperatur. Er misst den Gelöstsauerstoff von 0 mg/l bis 20,0 mg/l und von 0 % bis 100,0 % Sauerstoff sowie die Temperatur von 0 °C bis 50 °C (32 bis 122 °F). Inkl. automatischer Temperaturkompensation von 0 °C bis 50 °C über einen Temperaturmessfühler, der in eine polarographische Sauerstoffsonde integriert ist. Offset-Taste für Null-Funktion für Relativmessungen. Der SDL150 speichert 99 Messwerte manuell und 20 Mio. Messwerte auf einer 2G-SD-Karte. Benutzerprogrammierbare Abtastrate. Er verfügt über eine integrierte PC-Schnittstelle, Min/Max- und Data-Hold-Funktionen sowie eine automatische Abschaltung. Inkl. 6 AA-Batterien, SD-Karte, Messfühler, zwei Ersatzmembranen, Elektrolyt und Hartschalenkoffer.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Gelöster Sauerstoff (Konzentration) 0 bis 20,0 mg/l
Gelöster Sauerstoff (Konzentration) Grundgenauigkeit ±0,4 mg/l
Gelöster Sauerstoff (Konzentration) Max. Auflösung 0,1 mg/l
Gelöster Sauerstoff (Sättigung) 0 bis 100,0 %
Gelöster Sauerstoff (Sättigung) Grundgenauigkeit ±0,7 %
Gelöster Sauerstoff (Sättigung) Max. Auflösung 0,10 %
Speicher Speichert 99 Messwerte manuell und 20 Mio. Messwerte auf einer 2G-SD-Karte (im Excel-Format)
Temperatur (Kontakt) 32 bis 122 °F (0 bis 50 °C)
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit ±0,8 °C / 1,5 °F
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0,1 °C/°F
Weitere Details
Abmessungen Messgerät: 182 × 73 × 48 mm; Messfühler: Messfühler: 0,8 D × 4,9 Zoll L
Garantie 3 Jahre
Gewicht 725 g
Stromversorgung 6 AA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001 USB Driver

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

Extech SDL150 User Manual

Certification

Extech SDL150 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SDL150 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb