Extech SDL200

4-Kanal-Datenlogger-Thermometer

Das SDL200 erfasst Daten auf einer SD-Karte im Excel-Format. 4-Kanal-Datenerfassung mit 6 Thermoelementtypen (J, K, E, T, R, S) und 2-Kanal-Datenerfassung mit RTD-(Pt-100-Ω)-Messfühlern. Zeigt [T1, T2, T3, T4] oder Differenzialwerte [T1-T2] an. Offset-Taste für Null-Funktion für Relativmessungen. Speichert 99 Messwerte manuell und 20 Mio. Messwerte auf einer 2G-SD-Karte. Messwertaufzeichnung mit echtem Datums- und Zeitstempel. Benutzerprogrammierbare Abtastrate von 1 bis 3600 Sekunden. Min/Max, Messwertspeicher und automatische Abschaltung. Inkl. 6 AA-Batterien, vier Wulstdraht-Allzwecktemperaturfühler (Typ K), SD-Karte und Hartschalenkoffer.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Speicher 20 M Daten mittels 2G SD-Karte
Temperatur (RTD) Grundgenauigkeit -327 bis 1562 °F (-200 bis 850 °C)
Temperatur (RTD) Max. Auflösung ±0,4 % des Messwerts (+1,8 °F/+1 °C)
Temperatur (Typ C) 0,1°/1°
Temperatur (Typ E) Grundgenauigkeit -50 bis 900 °C (-58 bis 1652 °F)
Temperatur (Typ E) Max. Auflösung ±0,4 % des Messwerts (+1,8 °F/+1 °C)
Temperatur (Typ J) 0,1°/1°
Temperatur (Typ J) Grundgenauigkeit -148 bis 2102 °F (-100 bis 1150 °C)
Temperatur (Typ J) Max. Auflösung ±0,4 % des Messwerts (+1,8 °F/+1 °C)
Temperatur (Typ K) Grundgenauigkeit 0,1°/1°
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -100 bis 1300 °C (-148 bis 2372 °F)
Temperatur (Typ N) ±0,4 % des Messwerts (+1,8 °F/+1 °C)
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 0,1°/1°
Temperatur (Typ R) Max. Auflösung 32 bis 3092 °F (0 bis 1700 °C)
Temperatur (Typ S) ±0,5 % des Messwerts (+2 °F/+1 °C)
Temperatur (Typ S) Grundgenauigkeit 0,1°/1°
Temperatur (Typ S) Max. Auflösung 32 bis 2732 °F (0 bis 1500 °C)
Temperatur (Typ T) ±0,5 % des Messwerts (+2 °F/+1 °C)
Temperatur (Typ T) Grundgenauigkeit 0,1°/1°
Temperatur (Typ T) Max. Auflösung -50 bis 400 °C (-58 bis 752 °F)
Temperatur [IR] ±0,4 % des Messwerts (+1,8 °F/+1 °C)
Temperatur [Typ K] 0,1°/1°
Weitere Details
Abmessungen 182 × 73 × 47,5 mm
Garantie 3 Jahre
Gewicht 500 g
Stromversorgung 6 AA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen SDL200-NIST_S: CE, NIST
SDL200_S: CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech SDL200 Declaration of Conformity

User Manual

Extech SDL200 User Manual

Datasheet

Extech SDL200 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb