Extech SDL350

Heißdraht-CFM-Thermo-Anemometer/Datenlogger

Der SDL350 erfasst Daten im Excel-Format auf einer SD-Karte. Luftgeschwindigkeits-/Luftstrommesser mit Teleskopsonde, die dafür ausgelegt ist, in HLK-Kanäle und andere schmale Öffnungen zu passen. Die Teleskopsonde kann mit Kabel bis auf 215 cm ausgezogen werden. Einstellbare Datenabtastrate. Speichert 99 Messwerte manuell und 20 Mio. Messwerte auf einer 2G-SD-Karte. Eingang für Thermoelemente vom Typ-K/J für Hochtemperaturmessungen. Das große LCD-Display (bis 9999) zeigt Luftgeschwindigkeit oder Luftstrom und die Temperatur gleichzeitig an. Messwertspeicher Min/Max, Aufzeichnen/Abrufen und automatische Abschaltung. Inkl. sechs AA-Batterien, SD-Karte, Teleskopsonde mit Kabel und Hartschalenkoffer.

Luftgeschwindigkeits-/Luftstrommesser mit Teleskopsonde, die dafür ausgelegt ist, in HLK-Kanäle und andere schmale Öffnungen zu passen. Verfügt über ein Kabel mit einer Länge von 215 cm.
Speichert 99 Messwerte manuell und 20 Mio. Messwerte auf einer SD-Karte mit 2 GB.
Das große LCD-Display (bis 9.999) zeigt Luftgeschwindigkeit oder Luftstrom und die Temperatur gleichzeitig an.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Luftgeschwindigkeit (ft/min) 40 bis 3940 ft/min
Luftgeschwindigkeit (ft/min) Grundgenauigkeit ±5 % des Messwerts
Luftgeschwindigkeit (ft/min) Max. Auflösung 1 Fuß/min
Luftgeschwindigkeit (km/h) 0,7 bis 72 km/h
Luftgeschwindigkeit (km/h) Grundgenauigkeit ±5 % des Messwerts
Luftgeschwindigkeit (km/h) Max. Auflösung 0,01 km/h
Luftgeschwindigkeit (Knoten) 1 bis 31 Knoten
Luftgeschwindigkeit (Knoten) Grundgenauigkeit ±5 % des Messwerts
Luftgeschwindigkeit (Knoten) Max. Auflösung 0,01 Knoten
Luftgeschwindigkeit (m/s) 0,2 bis 25 m/s
Luftgeschwindigkeit (m/s) Grundgenauigkeit ±5 % des Messwerts
Luftgeschwindigkeit (m/s) Max. Auflösung 0,01 m/s
Luftgeschwindigkeit (mph) 0,5 bis 45 MPH
Luftgeschwindigkeit (mph) Grundgenauigkeit ±5 % des Messwerts
Luftgeschwindigkeit (mph) Max. Auflösung 0,01 MPH
Luftvolumen (CFM) 0 bis 1.907.000 CFM
Luftvolumen (CFM) Max. Auflösung 0,001 bis 1 CMM
Luftvolumen (CMM) 0 bis 54.000 CMM
Speicher 20 Mio. Datensätze mithilfe einer 2G SD-Karte
Temperatur (Luft) 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1,5 °F (±0,8 °C)
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0,1°
Temperatur (Typ J) Grundgenauigkeit -100 bis 1200 °C (-148 bis 2192 °F)
Temperatur (Typ J) Max. Auflösung ±(0,4 % + 1,8 °F/1 °C)
Temperatur (Typ K) Grundgenauigkeit 0,1°
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -100 bis 1300 °C (-148 bis 2372 °F)
Temperatur (Typ N) 0,1°
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit ±(0,4 % + 1,8 °F/1 °C)
Weitere Details
Abmessungen 182 × 73 × 47,5 mm
Garantie 3 Jahre
Gewicht 655 g (23,1 oz)
Stromversorgung 6 AA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen SDL350-NIST_S: CE, NIST
SDL350_S: CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

Extech SDL350 Datasheet

User Manual

Extech SDL350 User Manual

User Manual

Extech SDL350 User Manual GB

Certification

Extech SDL350 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb