Extech SDL400

Luxmeter/Datenlogget

Product Variations

Das SDL400 erfasst Daten auf einer SD-Karte im Excel-Format. Großer Bereich bis 100 kLux oder 10.000 Fc. Kosinus- und farbkorrigierte Messungen. Verwendet eine Silizium-Präzisionsfotodiode und Filter mit spektraler Empfindlichkeit. Offset-Taste für Null-Funktion für Relativmessungen. Einstellbare Datenabtastrate. Speichert 99 Messwerte manuell und 20 Mio. Messwerte auf einer 2G-SD-Karte. Typ-K/J-Thermoelement-Eingang für Hochtemperaturmessungen. Großes hintergrundbeleuchtetes LC-Display. Aufzeichnen/Abrufen Min, Max, Datenspeicher und automatische Abschaltung. Vollständig mit 6 AA-Batterien, SD-Karte, Hartschalenkoffer und Lichtsensor mit Schutzabdeckung.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Kosinus- und farbkorrigiert Ja
Licht (Foot-candle) 200, 2000, 10 kFc
Licht (Foot-candle) Grundgenauigkeit ±4 % des Messwerts
Licht (Foot-candle) Max. Auflösung 0,1 Fc
Licht (Lux) 2000, 20k, 100 kLux
Licht (Lux) Grundgenauigkeit ±4 % des Messwerts
Licht (Lux) Max. Auflösung 1 Lux
Speicher Handbuch: 99 Messwerte, kontinuierlich: Datenprotokolle mit 4-GB-SD-Karte
Temperatur (Typ J) Grundgenauigkeit -100 bis 1200 °C (-148 bis 2192 °F)
Temperatur (Typ J) Max. Auflösung ±(0,4 % + 1,8 °F/1 °C)
Temperatur (Typ K) Grundgenauigkeit 0,1°
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -100 bis 1300 °C (-148 bis 2372 °F)
Temperatur (Typ N) ±(0,4 % + 1,8 °F/1 °C)
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 0,1°
Weitere Details
Abmessungen 182 × 73 × 48 mm (7,2 × 2,9 × 1,9 Zoll)
Garantie 3 Jahre
Gewicht 475 g (16,8 oz)
Stromversorgung 6 AA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen SDL400-NIST_S: CE, NIST
SDL400_S: CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

Extech SDL400 Bedienungsanleitung

Certification

Extech SDL400 Declaration of Conformity

User Manual

Extech SDL400 User Manual GB

User Manual

Extech SDL400 User Manual

Datasheet

Extech SDL400 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb