Abgekündigt

Extech SDL550

Humidity Content Meter/Datalogger

The Extech SDL550 Humidity Content Meter/Datalogger monitors moisture in many different materials like grain, corn, rice, cotton, or paper. The 600 mm (23.7 in) heavy duty stainless steel probe with a replaceable probe head and inner filter measures moisture content from 10% to 95%, temperature, and dew point. The datalogger date/time stamps and stores readings on an SD card in Excel™ format for easy transfer to a PC. It has an adjustable data sampling rate from 1 sec to 3600 sec, and it stores 99 readings manually plus 20 M readings via 2G SD card. Other features include a large backlit dual LCD display on which you can use functions such as record, recall, min/max, data hold, and auto power off. Complete with 1.5 m (4.9 ft) cable, sensor cap, SD card, 9 V battery, and soft carrying case.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 0.1%
Relative Luftfeuchtigkeit 10 to 95%
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±3%
Speicher 20M data records using 2G SD card
Taupunkt -13 to 120 °F (-25 to 50 °C)
Taupunkt Max. Auflösung 0.1°
Temperatur (Luft) 32 to 122 °F (0 to 50 °C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1.8 °F/1 °C
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0.1°
Temperatur (Typ J) Grundgenauigkeit -148 to 2192 °F (-100 to 1200 °C)
Temperatur (Typ K) Grundgenauigkeit 0.2% + 1.8 °F/1 °C
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -148 to 2372 °F (-100 to 1300 °C)
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 0.2% + 1.8 °F/1 °C
Weitere Details
Abmessungen 7.2 × 2.9 × 1.9" (182 × 73 × 47.5mm)
Garantie 3 years
Gewicht 8.6oz (245g)
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001 USB Driver

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

Extech SDL550 User Manual

Certification

Extech SDL550 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SDL550 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.