Extech SDL600

Schallpegelmesser/Datenlogger

Product Variations

Das SDL600 erfasst Daten auf einer SD-Karte im Excel-Format. Hohe Genauigkeit: ±1,4 dB entspricht den Normen ANSI und IEC 61672-1 Typ 2. Messbereich: 30 bis 130 dB. Automatische oder manuelle Messbereichswahl. AC-Analogausgänge für den Anschluss an Analysator oder Recorder. Großes hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Speichert 99 Messwerte manuell und 20 Mio. Messwerte auf einer SD-Karte mit 2 GB. Datenlogger mit Datum/Uhrzeit-Stempel speichert Messwerte auf einer SD-Karte im Excel-Format zur einfachen Übertragung auf einen PC Benutzerprogrammierbare Abtastrate von 1 bis 3600 Sekunden. Min/Max, Messwertspeicher und automatische Abschaltung. Inklusive SD-Karte, Windschutz, 6 AA-Batterien und Hartschalenkoffer.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Analogausgang AC
Frequenzbereich 31,5 Hz bis 8.000 Hz
Gewichtung A,C
Reaktionszeit Schnell/langsam
Schallbereich (dB) 30 bis 130 dB (3 Bereiche)
Schallbereich (dB) Grundgenauigkeit ±1,4 dB
Speicher 20 M Datenaufzeichnungen mit 2G-SD-Karte
Weitere Details
Abmessungen 250 × 73 × 48 mm
Garantie 3 Jahre
Gewicht 520 g
Stromversorgung 6 AA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen SDL600-NIST_S: CE, NIST
SDL600_S: CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

Extech SDL600 Bedienungsanleitung

User Manual

Extech SDL600 User Manual

Datasheet

Extech SDL600 Datasheet

Certification

Extech SDL600 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb