Abgekündigt

Extech SL10

Pocket Series Sound Meter

The Extech SL10 Pocket Series Sound Meter is easy to use and easy to stow. Keep one handy for whenever you need to take a quick sound level measurement. It measures sound level from 40 dB to 130 dB with a frequency weighting for human hearing and fast response time of 125 ms. Complete with 9 V battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Frequenzbereich 31.5Hz to 8KHz
Gewichtung A
Mikrofon Condenser, 0.5"
Reaktionszeit 125 milliseconds
Schallbereich (dB) 40 to 130dB
Schallbereich (dB) Grundgenauigkeit ±3.5dB (under 94dB reference conditions)
Schallbereich (dB) Max. Auflösung 0.1dB
Weitere Details
Abmessungen 8.3 × 2.2 × 1.3" (210 × 55 × 32mm)
Display 4-digit (4000 count) backlit LCD
Garantie 2 years
Gewicht 4.8oz (135g)
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech SL10 Declaration of Conformity

User Manual

Extech SL10 User Manual

Datasheet

Extech AN10 LT10 RH10 SL10 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.