Extech SL124
DC Alarm Relay Module
The Extech SL123 remote Alarm Relay Module provides a means to interface the Extech SL130G Sound Level Monitor or the RH520A Humidity-Temperature Recorder to an external device to indicate when an over limit condition occurs. It includes a 3 A DC solid state relay, 3 m (9 ft) alarm relay trigger cable, nickel-plated screws, and saddle clamps.
Ressourcen und Support
User Manual
Extech SL123 SL124 User Manual
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.