Abgekündigt
Extech SL125
Mikrofonverlängerungskabel
Das Extech SL125 ist zur Verwendung mit den Schallpegel-Monitoren SL130G/SL130W bestimmt. Es erlaubt die Nutzung von Mikrofonen bis zu einer Entfernung von 5 m (15 ft).
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.