Extech SL130W

Schallpegel-Warngerät mit Alarmfunktion

Product Variations

Das SL130W ist ein Schallpegelwarngerät mit Alarm zur kontinuierlichen Schallpegelüberwachung. Ideal für Industrie, Krankenhäuser, Hörsäle, Schulen und sonstige Bereiche, in denen bei Erreichen des Schallpegelgrenzwerts ein Alarm ausgelöst werden soll. Helle LEDs (rot blinkend oder grün) alarmieren den Benutzer bei zu hohem/niedrigem Schallpegel – die LEDs sind aus 30 m (100 ft) Entfernung erkennbar. Das SL130 kann so eingestellt werden, dass die ROTEN LEDs blinken, wenn der Schallpegel unter dem „LO“-Einstellwert liegt, an dem Zuhörer möglicherweise nichts mehr hören können. Wenn der Schallpegel über dem „LO“-Sollwert liegt, zeigen die GRÜNEN LEDs an, dass der Schallpegel akzeptabel ist. Die Aktivierung der roten und grünen LEDs kann je nach Farbwunsch des Benutzers umgekehrt werden. Wand-, Tisch- oder Stativbefestigung mit optionalem 5 m (15 ft) Mikrofonverlängerungskabel zur Fernüberwachung. Vom Benutzer einstellbarer hoher oder niedriger Grenzwert (30 bis 130 dB) mit Ausgang zum Ansteuern eines externen Relaismoduls. Erfüllt die Genauigkeitsspezifikationen nach ANSI Typ 2 und EN 60651 – OSHA-konform. Komplett mit 100-240V AC 50/60 Hz Adapter und Mikrofon-Windschutz. 8 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) können nur zur Überwachung ohne LED-Warnung verwendet werden.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Frequenzbereich 31,5 Hz bis 8 kHz
Gewichtung A,C
Mikrofon Kondensator, 12,7 mm (0,5 Zoll)
Reaktionszeit Schnell: 125 ms / Langsam: 1 s
Schallbereich (dB) 30 bis 80 dB, 60 bis 110 dB, 80 bis 130 dB
Schallbereich (dB) Max. Auflösung 0,1 dB
Weitere Details
Abmessungen 22 × 18 × 3,2 cm (8,75 × 7,1 × 1,25 Zoll)
Display 117 x 79 mm (4,6 x 3,125 Zoll) Segment-LCD
Garantie 2 Jahre
Gewicht 285 g (0,63 lbs)
Stromversorgung 8 × AA-Batterien (1,5 V) / AC/DC-Netzteil
Zertifizierungen SL130W-NIST_S: CE, NIST
SL130W_S: CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech SL130W Bedienungsanleitung

Certification

Extech SL130W Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SL130W Datasheet

User Manual

Extech SL130W User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb