Abgekündigt

Extech SL355

Personal Noise Dosimeter/Datalogger

The Extech SL355 is a compact, lightweight Noise Dosimeter designed to test exposure and provide surveys for compliance with OSHA, MSHA, DOD, ACGIH, and ISO standards. Featuring a USB interface and Windows-compatible software to control setup and retrieve stored events or analyze measurements, this dosimeter provides adjustable criterion level, exchange rate, and threshold. It can also measure frequency weighted noise exposure and peak sound level simultaneously. Comes with belt clip, clip on 12.7 mm (0.5 in) microphone with 0.8 m (2.6 ft) cable, 3 AAA batteries, mini screwdriver carrying case, PC software, USB cable, and user manual.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Hohe Ebene 115dB
Kriterium 80, 84, 85 or 90dB
Mikrofon 1/2 inch electret condenser with 31" cable
Reaktionszeit Fast or Slow
Schallbereich (dB) A/C Weighting: 60-130dB and 70-140dB; C or Z (Linear) Peak: 93-133dB (for 60-130dB range); 103-143dB (for 70-140dB range)
Schwellenwert 70-90 (1db steps)
Speicher 20 surveys
Spitzenwert 130dB (for 60-130dB range); 140dB (for 70-140dB range)
Wechselrate 3, 4, 5 or 6 dB
Weitere Details
Abmessungen 3.8 × 2 × 1.4" (97 × 51 × 35mm)
Display LCD 0.01-9999%
Garantie 2 years
Gewicht 4.2oz (120g) incl.batteries
Stromversorgung 3 × AAA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech SL355 Software

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Certification

Extech SL355 Declaration of Conformity

User Manual

Extech SL355 User Manual

Datasheet

Extech SL355 Datasheet

Datasheet

Extech SL355-KIT-3 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.