Extech SL400

Persönliches Schall-Dosimeter mit USB-Schnittstelle

Product Variations

Die Überwachung des Schallpegels ist unerlässlich, um festzustellen, welche Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter erforderlich sind, die routinemäßig starkem Lärm ausgesetzt sind. Mit dem Dosimeter Extech SL400 können Sie Lärmmessungen gem. den Normen von OSHA, MSHA, DOD, ACGIH und ISO durchführen. Eine Geräuschakkumulationsuntersuchung SL400 kann die Gesamtschallbelastung über einen Zeitraum von 8 Stunden bestimmen. Dieses kompakte, leichte Dosimeter kann auch als Schallpegelmessgerät dienen und bis zu 999.999 Messwerte mit Abtastzeiten zwischen 1 Sekunde und 24 Stunden erfassen. Ein optionaler 94-dB-Kalibrator ermöglicht die Durchführung von Vorher-Nachher-Kalibrierprüfungen gemäß ANSI-Normen. Das SL400 wird inkl. PC-Software zur Kontrolle der Einrichtung und zum Abrufen gespeicherter Ereignisse sowie zur Analyse von Echtzeitmessungen geliefert.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Frequenzbereich 20 Hz bis 8 kHz
Gewichtung A, C, Z
Kriterium 30 bis 140 dB in Schritten von 0,1 dB
Mikrofon Kondensator 81,3 cm (32 Zoll)
Reaktionszeit Schnell, langsam, Impuls
Schallbereich (dB) 30 bis 90 dB, 50 bis 110dB; C, Z Peak: 70 bis 140dB / C und Z Peak: 90 bis 143dB
Schallbereich (dB) Grundgenauigkeit ±1,4 dB bei 94 dB 1kHz
Schwellenwert 30 bis 140 dB in Schritten von 0,1 dB
Speicher Dosis: 10.000 Punkte/SLM: 999.999 Punkte
Wechselrate 3, 4, 5 oder 6 dB
Weitere Details
Abmessungen 107 × 65 × 33 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 198 g
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen SL400-NIST_S: CE, NIST
SL400_S: CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech SL400 Software

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

Extech SL400 Bedienungsanleitung

Brochure

Was wollen sie messen? FLIR WDYNTM Broschüre

User Manual

Extech SL400 User Manual

Datasheet

Extech SL400 Datasheet

Certification

Extech SL400 Declaration of Conformity

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb