Linse 14,5° 3-5 µm-Motorfokus (T300682)

14,5° 3-5 µm Motorfokuslinse für FLIR Gx320 und Gx620 optische Gasbildgebungskameras

Technische Daten

Bildgebung und optische Daten
Blendenzahl 1,5
Brennweite 39 mm (1,5 Zoll)
Mindestfokusabstand 0,5 m (1,64 Fuß)
Objektiverkennung Automatisch
Räumliche Auflösung (IFOV) 0,79 (320) / 0,39 (640) mrad
Sichtfeld (FOV) 14,5° × 10,9°
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × T] 52,5 mm × 80 mm (2 Zoll × 3,14 Zoll)
Gewicht 880 g (1,94 Pfund)
Verpackungsinhalt Objektiv, Objektivtasche

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb