FLIR T430sc Test Kit
Wärmebildkamera für Prüfstände
Jetzt ist endlich Schluss mit lästigen Thermoelementen, unhandlichen IR-Pyrometerpistolen und den ganzen damit erfassten unsicheren Ergebnissen. Genau zu wissen, wo man misst, den ermittelten Daten jederzeit zu trauen und effizienter zu arbeiten - all das bieten die Wärmebildkamerapakete für Prüfstände von FLIR. Bei der Arbeit mit Thermoelementen lässt sich nur vermuten, wo der richtige Messpunkt liegt, und oftmals verursachen sie unerwünschte Temperatureinbrüche, die die thermischen Eigenschaften eines Ziels verändern. Ein Punkt-Pyrometer ist auch nicht wirklich effizienter. Genau wie ein Thermoelement kann es bei jeder Messung die Temperatur nur an einem einzigen Punkt erfassen. Schlimmer noch, es erfasst nur den Mittelwert eines Bereichs, und mit steigender Entfernung zum untersuchten Gegenstand wächst auch die Messungenauigkeit. Im Gegensatz dazu liefert die Wärmebildkamera eines FLIR-Pakets für Prüfstände tausende Messpunkte auf jedem Wärmebild und zuverlässige Daten in wenigen Sekunden. Zusammen mit den bei den Paketen wählbaren Objektiven und der fortschrittlichen IR-Analysesoftware für Industrie- und F&E-Labors bietet FLIR jetzt die zuverlässigste Wärmebildtechnik für die Generierung eines umfassenden Bildes, das sofort die korrekten Werte enthält.
Zubehör
Ressourcen und Support
Warranty
FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.