Discontinued

FLIR T430sc Test Kit

Wärmebildkamera für Prüfstände

Product Variations

Jetzt ist endlich Schluss mit lästigen Thermoelementen, unhandlichen IR-Pyrometerpistolen und den ganzen damit erfassten unsicheren Ergebnissen. Genau zu wissen, wo man misst, den ermittelten Daten jederzeit zu trauen und effizienter zu arbeiten - all das bieten die Wärmebildkamerapakete für Prüfstände von FLIR. Bei der Arbeit mit Thermoelementen lässt sich nur vermuten, wo der richtige Messpunkt liegt, und oftmals verursachen sie unerwünschte Temperatureinbrüche, die die thermischen Eigenschaften eines Ziels verändern. Ein Punkt-Pyrometer ist auch nicht wirklich effizienter. Genau wie ein Thermoelement kann es bei jeder Messung die Temperatur nur an einem einzigen Punkt erfassen. Schlimmer noch, es erfasst nur den Mittelwert eines Bereichs, und mit steigender Entfernung zum untersuchten Gegenstand wächst auch die Messungenauigkeit. Im Gegensatz dazu liefert die Wärmebildkamera eines FLIR-Pakets für Prüfstände tausende Messpunkte auf jedem Wärmebild und zuverlässige Daten in wenigen Sekunden. Zusammen mit den bei den Paketen wählbaren Objektiven und der fortschrittlichen IR-Analysesoftware für Industrie- und F&E-Labors bietet FLIR jetzt die zuverlässigste Wärmebildtechnik für die Generierung eines umfassenden Bildes, das sofort die korrekten Werte enthält.

Keine riskanten Schätzungen mehr dank direkt vorliegender, berührungsfrei ermittelter Messwerte, die bis zu 327.680 kontinuierliche, exakte Temperaturmessungen auf jedem Wärmebild ermöglichen.
FLIRs große Genauigkeit von bis zu ±2 % (oder ±2 °C) mit einer thermischen Empfindlichkeit von <0,030 °C sorgt für die Erfassung feinster Temperaturabweichungen, die für kritische Dokumentationen ausschlaggebend sind.
Erfassung einer kompletter Leiterplatten aus einer gewissen Entfernung oder Konzentration auf einen Bildpunkt mit 25 µm, 50 µm oder 100 µm sind mit Hilfe eines zusätzlichen Nah-Objektivs möglich (gilt für Modell T430sc).

Accessories

Resources & Support

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb