Abgekündigt

FLIR T450sc

Kompakte Wärmebildkamera

Die FLIR T450sc ist eine Wärmebildkamera mit einem drehbaren optischen Block und einem Touchscreen. Diese tragbare Kamera eignet sich ideal für Laborprüfstände oder dynamische Prüfungen am Einsatzort. Die kippbare IR-Einheit bietet Ihnen eine große Flexibilität und ermöglicht es, Experimente schnell und in einer bequemen Position durchzuführen.

Die T450sc verfügt über einen ungekühlten Vanadiumoxid (VOx)-Mikrobolometer-Detektor, der Wärmebilder mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixel erzeugt. Er liefert gestochen scharfe und detailreiche Bilder, die sich leicht interpretieren lassen, und ermöglicht dadurch eine zuverlässige Bildgebung mit hoher Genauigkeit. Zusätzlich ist die T430sc mit einer visuellen Kamera ausgestattet.
Der hochwertige LCD-Touchscreen zeigt kontrastreiche und helle Bilder an und setzt dadurch einen neuen Maßstab bei der Interaktivität und beim Bedienkomfort. Damit sowie in Verbindung mit ihren großen hintergrundbeleuchteten Tasten und ihrem Joystick lässt sich die Kamera sehr einfach bedienen.
Die T450sc ermöglicht volldynamisches Video-Streaming zu einem PC über USB sowie zu Mobilgeräten über WLAN. Außerdem kann sie visuelle und thermische nicht-radiometrische MPEG-4-Videodateien aufzeichnen.

Technische Daten

Markierter
Auflösung 320 × 240
Detektorraster 25 µm
Spektralbereich 7,5 – 13,0 µm
Blendenzahl Kamera f/1.3, integriertes Objektiv 18 mm (25°)
Dynamikbereich 14 Bit
Thermische Auflösung (NETD) < 30 mK
Bildrate 60 Hz
Fokus Automatisch oder manuell (motorgetrieben)
Bildgebung und optische Daten
Auflösung 320 × 240
Autom. Ausrichtung Zeigt Onscreen-Temperaturdaten im Hoch- und im Querformat lesbar an
Bildanalyse Messpunkte, Bereiche, autom. Heiß-/Kalterkennung, Differenztemp., Isotherme, Alarme
Bildkommentare 60 Sek. Sprache, Text, 4x Markierungen, Skizze
Bildrate 60 Hz
Blendenzahl Kamera f/1.3, integriertes Objektiv 18 mm (25°)
Detektorraster 25 µm
Digitales Datenstreaming Echtzeit radiometrisch = USB zu PC, Echtzeit nicht radiometrisch = MPEG via USB zu PC
Dynamikbereich 14 Bit
Fokus Automatisch oder manuell (motorgetrieben)
Makroobjektive/Mikroskope Nahbereich (25 µm), (50 µm), (100 µm)
On-Camera-Display Touchscreen/3,5-Zoll-LCD-Display (320 × 240)
Sichtbares Bild 3,1 Megapixel von integrierter optischer Kamera
Spektralbereich 7,5 – 13,0 µm
Thermische Auflösung (NETD) < 30 mK
UltraMax-Bildoptimierung Erhöht die Anzahl der Pixel um das 4-fache via Software
Verbesserungen durch MSX – Bild-in-Bild Legt zusätzliche visuelle Details über das Wärmebild/P-i-P-Overlays im visuellen Bild
Verfügbare Objektive 76 mm (6°), 30 mm (15°), 10 mm (45°), 4 mm (90°)
Zeitkonstante < 12 ms
Messung und Analyse
Automatische Kontrastabstimmung Manual, Linear, Histogramm, DDE
Genauigkeit ±2 °C oder 2 % – je nachdem, welcher Wert bei 25 °C Nenntemperatur höher ist
Objekttemperaturbereich -20 °C bis +120 °C 0 °C bis +650 °C
Stoß/Erschütterung 25 g (IEC 60068-2-29)/2 g (IEC 60068-2-6)
Kommunikation und Datenspeicher
Analog-Video Composite Video/RCA-Anschluss
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) 106 mm × 201 mm × 125 mm
Gewicht [mit Akku] 0,855 kg
Stromversorgung
Akkusystem Lithium-Ionen-Akku, 4 Stunden Betriebsdauer
Externe Stromversorgung Netzteil 90 – 260 V AC, 50/60 Hz oder 12 V von einem Fahrzeug
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung ¼”-20
Betriebstemperaturbereich -15 °C bis 50 °C
Gehäuse IP 54 (IEC 60529)
Lagertemperaturbereich -40 °C bis 70 °C

Zubehör

Ressourcen und Support

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.