Discontinued

FLIR T450sc

Kompakte Wärmebildkamera

Product Variations

Die FLIR T450sc ist eine Wärmebildkamera mit einem drehbaren optischen Block und einem Touchscreen. Diese tragbare Kamera eignet sich ideal für Laborprüfstände oder dynamische Prüfungen am Einsatzort. Die kippbare IR-Einheit bietet Ihnen eine große Flexibilität und ermöglicht es, Experimente schnell und in einer bequemen Position durchzuführen.

Die T450sc verfügt über einen ungekühlten Vanadiumoxid (VOx)-Mikrobolometer-Detektor, der Wärmebilder mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixel erzeugt. Er liefert gestochen scharfe und detailreiche Bilder, die sich leicht interpretieren lassen, und ermöglicht dadurch eine zuverlässige Bildgebung mit hoher Genauigkeit. Zusätzlich ist die T430sc mit einer visuellen Kamera ausgestattet.
Der hochwertige LCD-Touchscreen zeigt kontrastreiche und helle Bilder an und setzt dadurch einen neuen Maßstab bei der Interaktivität und beim Bedienkomfort. Damit sowie in Verbindung mit ihren großen hintergrundbeleuchteten Tasten und ihrem Joystick lässt sich die Kamera sehr einfach bedienen.
Die T450sc ermöglicht volldynamisches Video-Streaming zu einem PC über USB sowie zu Mobilgeräten über WLAN. Außerdem kann sie visuelle und thermische nicht-radiometrische MPEG-4-Videodateien aufzeichnen.

Technische Daten

Highlighted
Resolution 320 × 240
Detector Pitch 25 µm
Spectral Range 7,5 – 13,0 µm
Detector Type Ungekühlter Mikrobolometer
Camera f_number f/1.3, integriertes Objektiv 18 mm (25°)
Dynamic Range 14 Bit
NETD < 30 mK
Frame Rate 60 Hz
Focus Automatisch oder manuell (motorgetrieben)
Bildgebung und optische Daten
Auto_Orientation Zeigt Onscreen-Temperaturdaten im Hoch- und im Querformat lesbar an
Available Lenses 76 mm (6°), 30 mm (15°), 10 mm (45°), 4 mm (90°)
Camera f_number f/1.3, integriertes Objektiv 18 mm (25°)
Close_up Lenses_Microscopes Nahbereich (25 µm), (50 µm), (100 µm)
Detector Pitch 25 µm
Detector Type Ungekühlter Mikrobolometer
Digital Data Streaming Echtzeit radiometrisch = USB zu PC, Echtzeit nicht radiometrisch = MPEG via USB zu PC
Dynamic Range 14 Bit
Focus Automatisch oder manuell (motorgetrieben)
Frame Rate 60 Hz
Image Analysis Messpunkte, Bereiche, autom. Heiß-/Kalterkennung, Differenztemp., Isotherme, Alarme, Leitungsprofil
Image Annotations 60 Sek. Sprache, Text, 4x Markierungen, Skizze
MSX Enhancement_Picture in Picture Legt zusätzliche visuelle Details über das Wärmebild/P-i-P-Overlays im visuellen Bild
NETD < 30 mK
On Camera Display Touchscreen/3,5-Zoll-LCD-Display (320 × 240)
On Camera Radiometric Recording Echtzeit-Temperatur, Kalibrierte Videoaufzeichnung bei 30 Hz auf SD-Karte
Resolution 320 × 240
Spectral Range 7,5 – 13,0 µm
Time Constant < 12 ms
UltraMax Image Enhancement Erhöht die Anzahl der Pixel um das 4-fache via Software
Visible Image 3,1 Megapixel von integrierter optischer Kamera
Messung und Analyse
Accuracy ±1 °C oder ±1 % (begrenzte Temperaturspanne), ±2 °C oder 2 % – je nachdem, welcher Wert bei 25 °C Nenntemperatur höher ist
Automatic Gain Control Manual, Linear, Histogramm, DDE
Bump_Vibration 25 g (IEC 60068-2-29)/2 g (IEC 60068-2-6)
Object Temperature Range -20 °C bis +120 °C 0 °C bis +650 °C
Kommunikation und Datenspeicher
Analog Video Composite Video/RCA-Anschluss
Allgemeine Angaben
Size [L x W x H] 106 mm × 201 mm × 125 mm
Weight [battery included] 0,855 kg
Stromversorgung
Battery System Lithium-Ionen-Akku, 4 Stunden Betriebsdauer
External Power Netzteil 90 – 260 V AC, 50/60 Hz oder 12 V von einem Fahrzeug
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Encapsulation IP 54 (IEC 60529)
Mounting ¼”-20
Operating Temperature Range -15 °C bis 50 °C
Storage Temperature Range -40 °C bis 70 °C

Accessories

Resources & Support

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb