FLIR Si124 (2022) Akku RRC 2040 (T912185)
Wiederaufladbarer Akku für kabellose Kameramodelle Si124
Akku für die kabellose akustische Bildgebungskamera FLIR Si124, FLIR Si124-PD und Si124-LD (2022)
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb