Extech TB400

Tragbares Trübungsmessgerät

Das TB400 ist ein tragbares Trübungsmessgerät, das in der Messung von Wasser, Lebensmittel, Getränke und andere wässrige Lösungen Anwendung findet. Das Messgerät wird mit allen erforderlichen Zubehörteilen für eine bequeme Trübungsmessung von Leitungswasser, Trinkwasser und sonstigen wässrigen Lösungen, bei denen die Klarheit der Flüssigkeit von Bedeutung ist, geliefert. Das tragbare Design ermöglicht die Durchführung von Messungen vor Ort, anstatt die Lösung ins Labor zu bringen. Misst bis zu 1000 NTU (Nephelometrischer Trübungswert) mit einer Auflösung von 0,01 NTU. Vollständig mit einer Testflasche mit 0 NTU-Standardlösung, einer Testflasche mit 100 NTU-Standardlösung, Reinigungslösung (destilliertes Wasser), (2) Testflaschen mit Deckel, Reinigungstuch, 6 AAA-Batterien sowie einem Hartschalenkoffer.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Lichtquelle LED, 850 nm
Reaktionszeit <10 Sekunden
Turbidität 0,00 bis 50,00 NTU, 50 bis 1000 NTU
Turbidität Grundgenauigkeit ±5 % des vollen Messbereichs bzw. ±0,5 NTU, je nachdem, welcher Wert größer ist
Turbidität Max. Auflösung 0,01 NTU
Weitere Details
Abmessungen 155 × 76 × 62 mm (6,1 × 3,0 × 2,4 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 320 g
Stromversorgung 6 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech TB400 User Manual

Certification

Extech TB400 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech TB400 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb