Discontinued

FLIR TCX Thermal Bullet

Bullet-Wärmebildkamera

Product Variations

Die TCX Bullet ist als preisgünstige Hochleistungs-Wärmebildkamera mit Sicherheitsüberwachung branchenweit führend. Die TCX Bullet ist mit Auflösungen von 480 oder 320 erhältlich und bietet eine präzise Einbruchmeldung durch kontrastreiche Wärmebild-Videos und integrierte Video-Bewegungserkennung. Die TCX Bullet ist eine flexible Wärmebildlösung, die Sie auch in völliger Dunkelheit, im grellen Sonnenlicht, bei Rauch- und Staubentwicklung und sogar bei leichtem Nebel deutlich jedes Detail erkennen lässt.

Preisgünstige Hochleistungs-Wärmebildkamera mit Sicherheitsüberwachung
Da Wärmebilder wesentlich zuverlässiger sind als Bilder von herkömmlichen Sensoren und visuellen Kameras, ermöglicht die TCX Bullet eine visuelle Überprüfung und reduziert die Anzahl von Fehlalarmen drastisch.
Die TCX-Kugelkamera ist in zwei preisgünstigen Versionen erhältlich, bei denen Sie zwischen zwei Auflösungen (Standard und hoch) und Objektiven wählen können.
Die TCX Bullet-Wärmebildkamera ist für eine erhöhte Flexibilität zur Installation in neue oder vorhandene Systeme kompatibel mit ONVIF-Profil-S-konformen IP-, MPX- (HDCVI), analogen Rekordern und VMS-Systemen

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Compliance FCC, CE, UL
ONVIF Conformance Profil S
Umgebungsfaktoren
Anti_Ice Antifrost
Environmental IP66 (wetterfest)
High Performance Surge Protection Ja
Operating Temperature Range -40 °C bis 55 °C
Allgemeine Angaben
Feature • Tri-Mode – jede Kamera verfügt über IP-, MPX- und analoge Videoausgänge • Breiter Dynamikbereich (WDR) für Wärmebild mit DDE und AGC-Zielbereich („Region of Interest“) • Ideal für die Nutzung mit Drittanbieter-Videoanalysefunktionen
Power Input PoE Klasse 3 24 V AC
Thermal FOV 90°
Wärmebildkamera
Array format 336 × 240
Image Sensor Ungekühlter, gegen Sonnenlicht unempfindlicher VOx-Mikrobolometer
Wide Dynamic Range Thermal Ja
Video und Aufzeichnung
IP Video Triple-Stream, H.264 und MJPEG

Resources & Support

Compatibility

FLIR TCX Series Mount Accessories Compatibility

User Manual

FLIR TCX-Series Manual

Quick Start Guide

Thermal Series Quick Networking Guide

Quick Start Guide

T4325-T4350BN Quick Connection Guide - English

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb