Abgekündigt

FLIR TCX Thermal Bullet

Bullet-Wärmebildkamera

Die TCX Bullet ist als preisgünstige Hochleistungs-Wärmebildkamera mit Sicherheitsüberwachung branchenweit führend. Die TCX Bullet ist mit Auflösungen von 480 oder 320 erhältlich und bietet eine präzise Einbruchmeldung durch kontrastreiche Wärmebild-Videos und integrierte Video-Bewegungserkennung. Die TCX Bullet ist eine flexible Wärmebildlösung, die Sie auch in völliger Dunkelheit, im grellen Sonnenlicht, bei Rauch- und Staubentwicklung und sogar bei leichtem Nebel deutlich jedes Detail erkennen lässt.

Preisgünstige Hochleistungs-Wärmebildkamera mit Sicherheitsüberwachung
Da Wärmebilder wesentlich zuverlässiger sind als Bilder von herkömmlichen Sensoren und visuellen Kameras, ermöglicht die TCX Bullet eine visuelle Überprüfung und reduziert die Anzahl von Fehlalarmen drastisch.
Die TCX-Kugelkamera ist in zwei preisgünstigen Versionen erhältlich, bei denen Sie zwischen zwei Auflösungen (Standard und hoch) und Objektiven wählen können.
Die TCX Bullet-Wärmebildkamera ist für eine erhöhte Flexibilität zur Installation in neue oder vorhandene Systeme kompatibel mit ONVIF-Profil-S-konformen IP-, MPX- (HDCVI), analogen Rekordern und VMS-Systemen

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Konformität FCC, CE, UL
ONVIF-Konformität Profil S
Umgebungsfaktoren
Antifrost Antifrost
Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 55 °C
Hochleistungsfähiger Überspannungsschutz Ja
Umgebungsbedingungen IP66
Allgemeine Angaben
Feature • Tri-Mode – jede Kamera verfügt über IP-, MPX- und analoge Videoausgänge • Breiter Dynamikbereich (WDR) für Wärmebild mit DDE und AGC-Zielbereich („Region of Interest“) • Ideal für die Nutzung mit Drittanbieter-Videoanalysefunktionen
Sichtfeld Wärmebild 50°
Stromversorgung PoE Klasse 3 24 V AC
Wärmebildkamera
Arrayformat 336 × 240
Bildsensor Ungekühlter, gegen Sonnenlicht unempfindlicher VOx-Mikrobolometer
Weiter thermischer Dynamikbereich (WDR) Ja
Video und Aufzeichnung
IP-Video Triple-Stream, H.264 und MJPEG

Ressourcen und Support

Compatibility

FLIR TCX Series Mount Accessories Compatibility

User Manual

FLIR TCX-Series Manual

Quick Start Guide

Thermal Series Quick Networking Guide

Quick Start Guide

T4325-T4350BN Quick Connection Guide - English

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.